You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Industriële communicatie
  4. Beknopt overzicht van de belangrijkste ideeën en voordelen van IO-Link

Beknopt overzicht van de belangrijkste ideeën en voordelen van IO-Link

IO-Link – de standaardinterface voor slimme sensoren

  • IO-Link masters zijn beschikbaar voor alle toonaangevende PLC's en veldbussen
  • Eenvoudige configuratie via LINERECORDER SENSOR (PC) of via web-interface
  • IO-Link-app voor AS-i gateways met automatische netwerkscan van alle sensoren
  • Een groot palet ifm sensoren met IO-Link beschikbaar: pulsgevers, capacitieve, optische, temperatuur-, stromings-, druk- en niveausensoren

IO-Link = Universeel procesdata interface
IO-Link masters zijn universele in-/uitgangsmodules. Verschillende soorten apparaten kunnen aan dezelfde poort worden aangesloten: IO-Link sensoren, IO-Link actuatoren en apparaten met schakelsignaal. Daarom kan een IO-Link poort verschillende bouwgroepen vervangen: analoge (4...20 mA, 0...10 V) en binaire in- en uitgangskaarten.

IO-Link = Slim Sensor-Interface
Slimme sensoren hebben IO-Link al geïntegreerd en kunnen op die manier gegevens in beide richtingen met de besturingen uitwisselen, bijv. diagnose- en onderhoudsmeldingen of gegevens voor de afstandsparametrering.

IO-Link = Easy – eenvoudige inbedrijfstelling
De eenvoudigste mogelijkheid om sensorproceswaarden te krijgen is zo eenvoudig als de aansluiting op een analoge kaart. Sensor en IO-Link master verbinden – klaar.
De vervanging gebeurt even eenvoudig. Alle sensorparameters worden in de master opgeslagen en op het nieuwe apparaat overgedragen.

10 goede redenen om IO-Link toe te passen​

  • Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling en service:​
  1. offline-parametrering van de sensoren voor de montage
  2. Automatische sensorherkenning online bij de toepassing van de IO-Link-app op de AS-i/veldbus-gateway
  3. Eenvoudige sensorvervanging met automatische parametrering door de master. Sensoridentificatie inclusief

    Hoge beschikbaarheid van de machine:
  4. voorkomen van foute bediening tijdens de lopende werking door uitschakeling van de bedieningstoetsen op de sensor
  5. Eenvoudige overdracht van de meetwaarden zonder omvormingsverliezen, waarden op sensordisplay komen overeen met de waarden op het machinedisplay
  6. Zeer storingsvaste, daar digitale, overdracht van analoge waarden vergeleken met klassieke analoge techniek. En dat bij niet afgeschermde leiding en zonder speciale aarding
  7. Machinediagnose tot het sensorniveau functioneert zonder onderbreking van de lopende werking

    Minder bedrading spaart installatiekosten:
  8. Meer analoge signalen en schakelpunten kunnen met slechts een standaard 3-draadskabel worden overgedragen. Dat reduceert het aantal klemplaatsen en creëert plaats in het kabelkanaal
  9. Sensoren en actuatoren, analoog of binair, kunnen via IO-Link poorten worden aangesloten. Dat vervangt verschillende in-/uitgiftemodules.

    Zekere investering:
  10. IO-Link is internationaal genormd volgens IEC 61131-9 en is daarom toekomstbestendig. De acceptatie van alle toonaangevende automatiseerders zorgt voor zekerheid van de investering bij leveranciers van uitrustingen en gebruikers

IO-Link is de interface naar Industrie 4.0.