1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Industriële communicatie
  4. Eenvoudige communicatie met de PLC met parallel de LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Eenvoudige communicatie met de PLC met parallel de LINERECORDER SMARTOBSERVER*

8-poorts IO-Link mastermodule met LINERECORDER AGENT embedded

  • 8 IO-Link-poorts V1.1 met COM1-, COM2-, COM3- en SIO-ondersteuning
  • 10 extra binaire ingangen 24 VDC en 2 configureerbare binaire in-/uitgangen
  • 2 Ethernet-poorten 10/100 Base-Tx met geïntegreerde switch
  • IP20 behuizing met slechts 45 mm breedte voor montage in de schakelkast
  • Uitgebreid temperatuurbereik van 0...70°C

Interface naar fabrieksnetwerk
Met de vast gemonteerde LINERECORDER AGENT maakt deze master een directe netwerkverbinding tussen alle aangesloten IO-Link apparaten met een lokale server via een Ethernet-netwerk mogelijk. Via deze verbinding kunnen machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens direct worden uitgelezen en in de IT omgeving verder worden verwerkt.
De eenvoudig te bedienen serversoftware LINERECORDER SMARTOBSERVER* maakt de gegevensevaluatie, door klantspecifiek vorm te geven cockpits, mogelijk. Via dezelfde communicatiemechanismen is het mogelijk om machines direct onder elkaar te koppelen en productierelevante gegevens uit te wisselen.

Van de sensor tot in SAP
Voor het eerst kunnen sensorgegevens direct aan de IT software worden overgedragen en wel fabrieksoverkoepelend of zelfs wereldwijd. De evaluatie van de verkregen databases in realtime maakt een verhoging van de efficiëntie in de productie en energiebesparing onder het trefwoord Industrie 4.0 mogelijk

*LINERECORDER SMARTOBSERVER is een servergebaseerde software voor gegevensopslag, preventief onderhoud en kwaliteitsbewaking.


Actueel bulletin