- Homepage
- Productnieuws
- Industriële communicatie
- 8-poorts IO-Link master: de verbinding met de digitale snelweg
8-poorts IO-Link master: de verbinding met de digitale snelweg
Aansluiting van IO-Link sensoren op alle veldbussen
- 8 IO-Link poorten met versie V1.1 functionaliteiten: COM1-, COM2-, COM3-, en SIO-mode
- 4 extra binaire ingangen
- 2 Ethernetpoorten 10/100 MBit/s met ingebouwde switch voor veldbusaansluiting
- Afdichtingsklasse IP65 en IP67 voorzien van giethars, alle aansluitingen via M12 stekkerverbindingen
- Een geïntegreerd parametergeheugen voor eenvoudige uitwisseling van sensoren
Veldbusmodule voor alle besturingen
De 8-poorts IO-Link masters zijn geschikt voor plaatsing in het veld waarop maximaal 8 IO-Link apparaten zijn aan te sluiten, bijvoorbeeld sensoren, ventielen of binaire in-/uitgangsmodules. De processignalen, events en parameters zijn via PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP of Profibus naar de besturing te sturen.
Aansluiting van sensoren en actuatoren
Er zijn maximaal 8 IO-Link sensoren aan te sluiten. Vier van de acht poorten zijn als B-poort uitgevoerd en bieden extra hulpenergie voor de aansturing van IO-Link actuatoren. De totale stroomopname per module kan tot maximaal 12A bedragen.
Robuuste veldmodule
De modules zijn geschikt voor temperatuurbereiken van -25…60°C. De hoge ongevoeligheid tegen EMC en de robuuste behuizing dragen bij aan een langere levensduur, ook al zijn die geplaatst in zwaardere applicaties. De modules hebben een afdichting en zijn volledig afgegoten.
Voordelen en toepassing
- 12 ampère op een M12 stekkerverbinding
De stroomtoevoer naar de module en de hulpenergie worden via een M12-connector aangeleverd en voorzien van een T-codering. De energie is via de module door te verbinden naar een volgende module (daisy-chain). - Eenvoudige aansluiting van sensoren
De aansluiting van de sensoren en actuatoren is te realiseren met standaard M12 verbindingskabels zonder afscherming. De data van de sensoren wordt volledig digitaal verzonden. - Digitale data veilig verwerken
EMC storingen hebben geen invloed op de signalen en zijn daarmee veilig gesteld. Het geïntegreerde parametergeheugen maakt uitwisseling eenvoudig.