You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Industriële beeldverwerking
  4. 3D-sensoren met PMD-technologie

3D-sensoren met PMD-technologie

Optische 3D-niveaumeting en grensstandmeting

  • Continue meting van oneven oppervlakken
  • Bepaalt min., max. of gemiddelde waarde
  • Inleren van verschillende containervormen
  • Onderdrukking van storende inbouwelementen
  • Contactloze detectie van ondoorzichtige media, voor vulhoogten tot 10 m

Flexibel configureerbaar
Het systeem registreert solide, ondoorzichtige vaste stoffen en stortgoederen in containers, silo's of bunkers tot een vulhoogte van 10 m. Op transportmiddelen, zoals transportbanden, kan de laadhoogte, bij pallets de lading met de O3D nauwkeurig worden geregistreerd.
De sensor bepaalt het niveau via een gedefinieerde achtergrond en verstuurt de proceswaarde via analoge uitgang of digitaal en storingsveilig via de ethernetinterface. Als alternatief kan de O3D als grensstandschakelaar worden gebruikt.
Het meetveld van de sensor kan aan de containergeometrie worden aangepast. Via zogeheten “uitsluitingsregio's” kunnen bijvoorbeeld mengapparaten of andere aanbouwdelen worden onderdrukt. Met de sensor kunnen containervormen, zoals trechters, rechte of conische silo's of schuinstaande transportbanden in de lege toestand worden ingeleerd. Daardoor verkrijgt men bij stortgoederen het gemiddelde niveau, ook bij de vorming van stortkegels of bij trechtervorming.