You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Industriële beeldverwerking
  4. 3D-sensoren voor mobiele werkmachines

3D-sensoren voor mobiele werkmachines

3D-sensoren voor mobiele werkmachines

  • Ondersteuning voor systeemintegratoren met gegevensverzending via Ethernet UDP
  • Gepatenteerde PMD Time-of-Flight-technologie voor snelle afstandsmeting
  • Geoptimaliseerd voor de betrouwbare toepassing buiten
  • Robuust apparaatontwerp met IP 67 en IP 69K
  • Openingshoek tot 95°

Mobiele 3D-Smart-sensoren O3M
De 3D-detectie van omgevingen en objecten, die in productie-installaties reeds standaard is, doet nu ook zijn intrede in de sector van mobiele werkmachines. Hierdoor ontstaan niet alleen nieuwe mogelijkheden voor de voertuigautomatisering (AGV, automated guided vehicle), maar zijn ook nieuwe assistentiefuncties voor automatiseringstaken beschikbaar. Naast de positiegegevens op pixelniveau wordt tegelijkertijd de desbetreffende afstand tot het sensorsysteem of tot een instelbaar referentiepunt (wereldcoördinatenstelsel) afgegeven. Door de permanente afgifte van volledige 3D-gegevens via Ethernet UDP beschikken systeemintegratoren over optimale voorwaarden voor klantspecifieke applicatieoplossingen.

Krachtige 3D-lichtlooptijdsmeting (ToF)
Het principe van deze 3D-sensoren berust op de door ifm gepatenteerde en meervoudig bekroonde PMD-technologie. Deze is speciaal doorontwikkeld voor het gebruik in de openlucht en voor situaties met lastig omgevingslicht. Storende invloeden zoals zonlicht of materialen met uiteenlopend reflecterend vermogen, zoals die voorkomen in het bereik van mobiele werkmachines, beïnvloeden de reproduceerbaarheid van de meetgegevens niet.

Krachtige elektronica
De geïntegreerde 2 x 32bits-processorarchitectuur zorgt voor een zeer snelle en betrouwbare berekening van het te verzenden afstandsbeeld met maximaal 50 fps. De complete elektronica van de mobiele 3D-sensor is geoptimaliseerd en afgestemd op de eisen en behoeften van mobiele werkmachines. Daartoe behoren naast de schok- en trillingsbestendigheid natuurlijk ook zelfdiagnosefuncties van de sensor tot en met de IR-systeemverlichting.

Hoge beschikbaarheid van het systeem
Het systeem beschikt over verschillende eigenschappen om een onderbrekingsvrij bedrijf te garanderen. Daartoe behoren o.a. een vervuilingsindicatie evenals verschillende statusinformatie die via CAN oproepbaar is.

Systeemparametrering en bewaking
De parametrering van het systeem en de live-bewaking van de 3D-gegevens vinden plaats via de comfortabel te bedienen ifm-Vision-Assistant voor Windows.

Interfaces voor de communicatie
De mobiele 3D-sensoren zijn uitgerust met een Fast-Ethernet-interface (100 Mbit) en tevens een CAN-interface. De gegevensverzending van de volledige 3D-informatie gebeurt daarbij via Ethernet UDP en kan via een bijbehorende verwerkingseenheid aan klantzijde worden verwerkt. De CAN-interface is bij deze versie uitsluitend bedoeld voor de parametrering resp. de statusverzending.