You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Identificatiesystemen
  4. Zo snel en flexibel was RFID nog nooit

Zo snel en flexibel was RFID nog nooit

RFID-verwerkingssysteem DTE nu uitgebreid met EtherCAT-variant

  • RFID-DTE103 met webserver voor apparaatsetup, diagnose en bewaking
  • Robuuste RFID-antennes in verschillende bouwvormen
  • Nog meer bereik door optionele antenneadapter
  • Aansluiting van RFID-antennes, sensoren of actuatoren
  • Eenvoudige aansluiting van antennes via verbindingskabels tot 20 m

Altijd op de hoogte van wat er speelt
RFID-systemen van ifm zijn geoptimaliseerd voor de kwaliteitsbewaking en productiebesturing, bijv. voor de identificatie van gereedschappen of voor de bewaking van productiestappen. Wat vroeger op pakbonnen stond geschreven, wordt tegenwoordig opgeslagen op elektronische transponders. Voordeel: De informatie kan niet verloren gaan en staat op elk moment en overal ter beschikking.

Nieuw: Verwerkingseenheid DTE103 met EtherCAT
EtherCAT is de snelste ethernettechnologie met buitengewone prestaties. De vrije netwerktopologie past zich flexibel aan de installatiestructuur aan. Switches en hubs zijn niet nodig. Dat bespaart kosten. Het uitwisselen van apparaten is ook tijdens bedrijf mogelijk. Dat staat borg voor een hoge beschikbaarheid van de installatie. Een automatische uitgifte van adressen vereenvoudigt ingebruikneming en apparaatvervanging. Speciale IT-kennis is niet nodig.

Eenvoudige integratie
De toegang tot de gegevens op de transponder wordt snel en eenvoudig gerealiseerd. Die vindt zowel plaats via de meegeleverde functiecomponenten alsook rechtstreeks via de procesafbeelding van de besturing.

Geïntegreerde webserver
Alle verwerkingseenheden bezitten een geïntegreerde webserver. Via een HTTP-adres meldt de gebruiker zich aan en heeft dan volledige toegang tot de apparaatsetup.

Antennes, digitale I/O's en sensoren
De verwerkingseenheden beschikken elk over vier bussen voor aansluiting van maximaal vier RFID-antennes. Naar keuze kunnen vrije RFID-antenne-ingangen ook worden gebruikt voor de aansturing van uitgangen of de ontvangst van digitale ingangssignalen. Op elke als ingang ingestelde bus kunnen twee digitale sensoren worden aangesloten, aan elke uitgang een actuator.

Nieuw: DTE103 met EtherCAT
Deze variant biedt hoge prestaties en daarnaast een vrije netwerktopologie.

DTE104 met TCP/IP en SAP-/ERP-aansluitmogelijkheid
Deze nieuwe RFID-verwerkingseenheid is ideaal voor de directe aansluiting op pc's, industrie-pc's of PLC's, die niet over een gestandaardiseerde veldbusaansluiting beschikken. Via TCP/IP-protocol heeft de gebruiker toegang tot alle aangesloten antennes, sensoren en actuatoren. De integratie van LINERECORDER AGENT vereenvoudigt de integratie in SAP-/ERP-systemen. Een uitbreiding van het productieproces met extra functies wordt met deze systeemoplossing vergemakkelijkt.

DTE100 met Profibus-DP
RFID-verwerkingseenheid met geïntegreerde Profibus-DP-interface.

DTE101 met Profinet
Deze verwerkingseenheid is met name bedoeld voor klanten met een Siemens-besturing.

DTE102 met Ethernet/IP
Deze variant is geoptimaliseerd voor besturingen van de firma'sSchneider Electric of Rockwell Automation.