You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Identificatiesystemen
  4. RFID-systeem ANT600

RFID-systeem ANT600

RFID-antenne met een bereik van 200 mm en diagnose-LED

  • Diagnose- en weergave-LED's voor een eenvoudige inbedrijfstelling
  • Communicatie voor de besturing via verwerkingseenheid DTE10x
  • Aansluiting met draaibare M12-stekker voor standaardverbindingsleidingen tot 20 m
  • Beschermklasse IP 67 voor het gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Omvangrijk bevestigingstoebehoren

Veelzijdige toepassingen met grote bereiken
Overal daar waar het om grote schrijf- en leesafstanden aankomt, wordt de antenne ANT600 gebruikt. Een typische toepassing is de producttracering in het productieproces. Hierbij kunnen bijvoorbeeld productiegegevens of kwaliteitsparameters met de ANT600 op de ID-tags worden opgeslagen. In de materiaallogistiek kan het RFID-systeem eenvoudig bepalen of het juiste materiaal in de juiste hoeveelheid bij de productieopdracht past. In de installatiebesturing kunnen productiespecifieke machineparameters uit de ID-tag worden gelezen die aan het product is bevestigd.

Voordelen van RFID-oplossingen van ifm:
Aansluiting op de RFID-verwerkingseenheden uit de serie DTE10x
De RFID-antennes zijn ontwikkeld voor aansluiting op de compact ifm-verwerkingseenheid DTE10x. Die beschikt over vier M12-bussen voor de aansluiting van maximaal vier RFID-antennes. Naar keuze kunnen vrije RFID-ingangen ook worden gebruikt voor de aansturing van uitgangen of de ontvangst van digitale ingangssignalen. Op elke als ingang ingestelde bus kunnen twee digitale sensoren worden aangesloten, aan elke uitgang een actuator.
Voor communicatie met de bovenliggende besturing bezit de DTE10x afhankelijk van de uitvoering over een EtherCAT-, Profibus-, Ethernet TCP/IP-, EtherNet/IP- of Profinet-interface.
De robuuste bouwvorm met beschermklasse IP 67 en IP 69K maakt het rechtstreekse gebruik in ruwe industriële omgevingen mogelijk.

Applicatievoorbeeld: RFID voor de herkenning van materiaal in de productie en bij de aan- en afvoer in het hoogbouwmagazijn
Als systeem dient de RFID-oplossing van ifm met aansluiting op een Siemens PLC. Hierbij worden de ifm-componenten DTE 100, ANT600 en de RFID-tag E80383 toegepast. De taak bestaat uit het identificeren van een artikel dat voorzien is van een 14-cijferige, variabele code en een opdrachtnummer.
Het voordeel voor de klant: Door de weergave en het inboeken van de materiaalaan-/afvoer in realtime wordt de hiaten in de materiaalvoorraden in het magazijn en de hiaten in SAP gesloten. Het systeem weet op elk moment hoeveel producten van welk type zich ergens bevinden. Een uitvoerige documentatie op begeleidende papieren komt te vervallen. Vermiste begeleidende papieren behoren tot het verleden.
De transponder is vast verbonden met de container. Het grote schrijf-/leesbereik van de RFID-antenne tot 200 mm biedt voldoende speelruimte tijdens het uitlezen van de tags.