You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Identificatiesystemen
  4. RFID voor mobiele werkmachines

RFID voor mobiele werkmachines

Compact in één apparaat: Antenne, verwerking en interface

  • Geoptimaliseerd voor de toepassing buiten met IP 67 en IP 69K
  • Vergroot temperatuurbereik van -40...85 °C
  • E1-typegoedkeuring
  • Schok- en trillingsbestendigheid volgens EN60068
  • Varianten met CANopen- en J1939-interface

Compacte RFID-apparaten geschikt voor mobiele toepassingen
De robuuste, compacte RFID-apparaten met CANopen- of J1939-interface zijn ontwikkeld voor identificatietaken bij landbouwmachines, gemeentevoertuigen en bouwmachines. Daardoor is een snelle en veilige wissel van werktuigen gegarandeerd. De machinist is op elk moment geïnformeerd over welke apparaten aangesloten zijn. Bovendien ontvangt hij exacte informatie over de looptijden en de onderhoudsintervallen. Daarmee zijn nieuwe dienstenverleningsscenario's mogelijk.

Bijzonderheid van de ifm-oplossing
RFID-antenne, verwerking en interface zijn in een compacte en robuuste M18- of M30-behuizing geïntegreerd. De verminderde bedradingswerkzaamheden en de geringere benodigde ruimte ten opzichte van traditionele oplossingen waarbij antennes en verwerkingssystemen nog apart zijn uitgevoerd.

Toepassing
Werkmachines worden steeds complexer en moeilijker in het gebruik. Afzonderlijke componenten vervullen steeds meer taken. Met het RFID-systeem van ifm kan het gebruik worden vereenvoudigd en fouten worden vermeden: Afzonderlijke componenten of werktuigen wordt herkend aan de hand van de RFID-tag en de betreffende setup wordt in de besturing automatisch ingesteld. Omsteltijden worden zodoende verkort. Het maken van eigen systeemsetups wordt door de automatische identificatie vergemakkelijkt. Verkeerd ingestelde procesparameters behoren tot het verleden.

Productiviteit verhogen
Informatie over onderhoudsintervallen en looptijden kunnen automatisch worden gegenereerd en opgeslagen omdat de besturing herkent wanneer en hoe lang een bepaalde machinesetup wordt gebruikt. Dat verhoogt de productiviteit.

Ook uitstekend geschikt voor industriële toepassingen
Daarnaast is het RFID-systeem ook geschikt voor toepassingen in industriële omgevingen, wanneer daar CANopen-besturingen worden toegepast. Het RFID-systeem DTM4xx overtuigt ook daar door zijn uitstekende prijs-prestatieverhouding.