De acceleratiesensoren van het type VSM kunnen de trillingsveranderingen langs de x-, y- en z-as detecteren. Deze ruimtelijke waarneming vergemakkelijkt de conditiebewaking van machines, waar krachten en onbalans van invloed zijn op meerdere bewegingsassen. Dat kunnen motoren, maar ook bewegende installatiedelen zijn.
Bij de conditiebewaking van machines en installaties (condition monitoring) speelt het acceleratiesignaal een belangrijke rol. Want deze duidt op verschillende symptomen zoals bijvoorbeeld onbalans, lagerschade of een crash, die kunnen resulteren in machine-uitval of zelfs onherstelbare schades.
De geregistreerde ruwe gegevens worden voor verwerking doorgestuurd naar een extern apparaat, bijvoorbeeld de ifm-diagnose-elektronica van het type VSE.
De acceleratiesensoren zijn gebaseerd op een MEMS-chip (capacitieve meetprincipe) en zijn bedoeld voor veeleisende industriële toepassingen. Dankzij de MEMS-technologie kan de sensor via de diagnose-elektronica actief op zijn werking worden gecontroleerd (zelftest).
De sensor verstuurt zijn gegevens via een IEPE-signaal, een marktconforme norm, o.a. voor acceleratiesensoren. Voordeel van IEPE-apparaten is de gelijkblijvend hoge gevoeligheid – onafhankelijk van type en lengte van de verbindingskabel.