You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

ISOBUS-gateway voor landbouwmachines

  • Betrouwbare communicatie tussen gekoppeld werktuig en tractor
  • Vooraf geïnstalleerde ISOBUS-objectpool voor de visualisatie op de "Universal Terminal"
  • Eenvoudige configuratie via CODESYS met behulp van ISOBUS-libraries
  • Snelle en eenvoudige implementatie zonder extra licentiekosten
  • AEF-certificering

Zo eenvoudig kan ISOBUS zijn

De ISOBUS-gateway maakt een eenvoudige integratie van de ISOBUS-functies in het besturingsprogramma van het gekoppelde werktuig op een landbouwmachine mogelijk. Daarvoor wordt de meegeleverde functielibrary met behulp van CODESYS V2.3 of V3.5 in het bestaande applicatieprogramma geladen. Daar wordt de visualisatie geconfigureerd om aan de gewenste eisen te voldoen.

Geoptimaliseerde processen

Met behulp van de geoptimaliseerde dataverwerking worden alleen de waarden overgedragen die op het aangesloten display moeten worden weergegeven. Dit vermindert de belasting van de databus aanzienlijk. De ontwikkelingskosten dalen aanzienlijk door het verminderen van de implementatiewerkzaamheden. Er zijn geen extra licentiekosten voor het gebruik van de ISOBUS-gateway.

Plug & play met de ISOBUS-terminal

De ISOBUS-gateway maakt eenvoudig gebruik van het reeds aanwezige display in de tractor met de ISOBUS mogelijk. Daarvoor installeert u de gateway tussen de besturing in het gekoppelde werktuig en de aansluiting van de tractor in. De visualisatie die op de gateway is opgeslagen, wordt eenvoudig via de meegeleverde bibliotheken in CODESYS op de betreffende applicatie aangepast. Hiervoor zijn de gangbare ISOBUS-visualisatieobjecten ter beschikking.

Bovendien wordt de AUX-functie (Auxilliary Control Function) ondersteund, om de betreffende machinebediening individueel aan de applicatie aan te passen. Door de praktische M12-stekkerverbinding kan de ISOBUS-gateway – ook achteraf – via de CAN-interface eenvoudig worden verbonden met alle mobiele besturingen van ifm.

Gemaakt voor robuuste toepassingen

De ISOBUS-gateway kan zowel in 12V- als 24V-voertuigsystemen worden gebruikt.

De hoge beschermingsgraad IP 67 en het gesloten oppervlak bieden voldoende bescherming bij de meest ongunstige omgevingscondities. Ook extreme temperaturen of continue schok- en vibratiebelastingen zijn niet van invloed op de werking van de ISOBUS-gateway.

Toebehoren