Beproefd product verbeterd: druksensor PI nu met hogere resolutie
Keramische meetcel bestand tegen drukpieken en overbelasting
Vlakverzonken ontwerp met langdurig stabiele PTFE-afdichting
Permanente mediumtemperatuur van 150 °C
Fabriekscertificaat kan gratis worden gedownload
Zeer hoge resolutie dankzij 32-bit en IO-Link
Druksensor PI voor hygiënische applicaties
Hoge resolutie dankzij IO-Link en 32-bit
De ifm-druksensoren uit de PI-serie hebben zich al jaren bewezen in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Maar zelfs wat al succesvol is, kan worden verbeterd. Zo is de resolutie van het meetbereik verhoogd tot 20.000 stappen door de implementatie van IO-Link en 32-bit. Zeker bij hydrostatische niveaumetingen met kopdruk is dit een enorme winst. Want de daadwerkelijke drukmeting vindt slechts in een fractie van het meetbereik plaats. Een interessante functie voor onderhoud en inbedrijfstelling is de simulatiefunctie waarmee de sensor meetsignalen of fouttoestanden kan doorgeven aan de besturing. De sensor is permanent bestand tegen een mediumtemperatuur van 150 °C. Deze wordt gemeten en bovendien via IO-Link doorgegeven (nauwkeurigheid 2,5 K).