You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Digital meets analog: Moderne IO-Link-sensoren analoog aansluiten

  • Zet IO-Link-proceswaarden om in twee analoge signalen 4...20 mA
  • Ideaal voor IO-Link-sensoren met meerdere proceswaarden
  • Plug & play: Geen parametrering noodzakelijk
  • Bestand tegen reinigingsmiddelen, ideaal voor het gebruik in hygiënische omgevingen
  • Eenvoudige montage direct bij de sensor of in de verbindingskabel

Werkingsprincipe

Vaak leveren IO-Link-sensoren meerdere meetwaarden tegelijkertijd aan, bijv. geleidbaarheidssensoren met geïntegreerde temperatuurmeting. Om deze sensoren aan te kunnen sluiten op bestaande besturingen, zet deze converter beide digitale meetwaarden om in twee analoge signalen (4...20 mA). Op deze manier is de hardware van de installatie reeds voorbereid voor een latere digitalisering. De converter kan zonder parametrering direct worden gebruikt. Zo nodig kan hij echter ook via IO-Link worden geparametreerd, bijv. voor de verschaling van analoge waarden.

Hygiënisch

Speciale behuizingsmaterialen en de hoge beschermingsgraad IP 67 / IP 69K maken bijvoorbeeld het gebruik in de levensmiddelensector mogelijk, ook bij hogedrukreiniging en agressieve reinigingsmiddelen.

Werkingsprincipe:

1 x IO-Link wordt 2 x analoge uitgang

Met deze compacte converter kunnen moderne IO-Link-sensoren die meer dan een proceswaarde beschikbaar stellen, aan bestaande besturingen worden aangesloten, die enkel over analoge ingangen beschikken.

Meerdere meetwaarden via IO-Link

Hiernaast een kleine selectie van ifm-sensoren die via IO-Link meer dan één proceswaarde uitvoeren.

Deze converter werkt alleen in combinatie met overeenkomstig gespecificeerde ifm-sensoren

Sensortype Proceswaarden
via IO-Link
Niveausensor LT Niveau, temperatuur
Stromingssensor SD flow, temperatuur, druk
Druksensor PM15 Druk, temperatuur
Temperatuursensor TCC 2 x temperatuur
Geleidbaarheidssensor LDL Geleidbaarheid, temperatuur
Lasersensor OGD Afstandswaarde, reflectiviteit