You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Accuraat en vol gemak: radar-niveausensor met IO-Link

  • 80-GHz-frequentie maakt niveau meten tot op de millimeter nauwkeurig mogelijk tot 10 meter
  • Contactloos meetprincipe: geen stoorsignalen door aanhechting of slijtage
  • Gecertificeerd voor het gebruik in hygiënisch zones
  • Eenvoudige installatie en onderhoudsvrij gebruik
  • Sensor te parametreren en niveaubewaking op afstand via IT-koppeling

Grote tanks storingsvrij bewaken

Met de niveausensor LW2720 zijn niveaus van vloeibare media in tanks met een hoogte tot 10 meter nauwkeurig en zonder dode zone te bewaken. Dankzij het contactloze radar-meetprincipe zijn stoorsignalen of uitval van de sensor door aanhechting van viskeuze media of door obstructies met roerwerken uitgesloten.

De gebruikte 80-GHz-frequentie zorgt voor stabiele en nauwkeurige meetresultaten, ook wanneer damp of condensaat in de tank aanwezig is. De sensor is ontwikkeld voor het gebruik in hygiënische zones, zodat hij ook bestand is tegen CIP- en SIP-processen of bij het gebruik van sproeibollen.

Meer comfort door IO-Link

Het krachtige totaalpakket van de LWL2720 wordt gecompleteerd door de easy to handle factoren: binnen enkele minuten is de sensor geïnstalleerd en kan via IO-Link eenvoudig op afstand worden geparametreerd en uitgelezen.

Radar-niveausensor: snel en precies tot 10 m

Niveaus in tanks storingsvrij bewaken

De nieuwe radar-niveausensor LW2720 verlegt de grenzen op het gebied van snelheid en nauwkeurigheid. Alleen al de inbedrijfstelling kan in een recordtijd worden voltooid: een standaard M12-kabel, de bliksemsnelle parametrering via IO-Link en het grote assortiment adapters zorgen voor een eenvoudige en precies passende Start Out-of-the-Box.

Toebehoren