De IO-Link-mastermodules voor de schakelkast dienen als gateway tussen intelligente IO-Link-sensoren en de veldbus. Verder kunnen de belangrijkste gegevens van de intelligente sensoren ook parallel naar de IT-omgeving worden verzonden. Met een aparte IoT-ethernetbus kan het IT-netwerk volledig gescheiden van het automatiseringsnetwerk worden opgezet. De sensorgegevens worden via de beschikbare TCP/IP-JSON-interface naar de IT-omgeving verzonden.
De beschikbaarheid van de installatie heeft de hoogste prioriteit. Het automatiseringsnetwerk mag onder geen enkele voorwaarde van buitenaf worden gestoord. Daarom is dit apparaat voorzien van een aparte IoT-ethernetbus, dat IT- en automatiseringsnetwerk scheidt. Daarmee kunnen de belangrijkste gegevens van de sensoren zonder bezwaren naar zowel IT- als ERP-systemen worden verzonden.
De intuïtieve software vindt alle IO-Link-masters in het netwerk en stelt een overzicht op van de complete installatie. Bovendien worden alle aangesloten sensoren met de desbetreffende parameters weergegeven. Zodoende is een parametrering van alle sensoren in het systeem vanuit een centrale locatie mogelijk.
De aansluiting van sensoren en actuatoren vindt plaats via standaard-M12-aansluitkabels zonder afscherming. De aansluitkabels worden eenvoudig via afneembare COMBICON-stekkers bevestigd aan de IO-Link-master. Er kunnen tot 8 IO-Link-sensoren worden aangesloten en met in totaal 3,6 A worden gevoed. De leidinglengte mag tot 20 m bedragen.
De gegevens van de sensoren worden digitaal doorgegeven. In tegenstelling tot analoge signalen kunnen contactweerstanden en EMV-storingen die signalen hierbij niet vervalsen.