You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

IO-Link-apparaten via bluetooth-adapter parametreren en controleren

Nieuwe IO-Link bluetooth-adapter geeft toegang tot sensoren via de smartphone*

Eenvoudig parametreren, uitlezen van de proceswaarden en events van alle IO-Link apparaten die zijn aangesloten op de master
ifm moneo|blue voor iOS en Android kosteloos
Grafische ondersteunde parametrering voor tal van sensoren
Met IP 69K is de adapter ook geschikt voor gebruik in het hygiënische applicaties 

IO-Link-sensoren op de smartphone controleren en parametreren
Met de Bluetooth-adapter voor IO-Link-masters biedt ifm een comfortabele manier om de gegevens van alle op de master aangesloten apparaten, maar ook van de master zelf, uit te lezen en de parameters aan te passen. Zo kan het procesverloop door selectief handelen op de locatie behouden blijven, zonder hiervoor eerst de installatie fysiek te verlaten en de IT-locatie op te zoeken. De wachtwoordbeveiliging verhindert ongewenste ingrepen in de bestaande parametrering.

Gratis app biedt grafische ondersteuning
Highlight van de intuïtief te bedienen app, die voor Apple- en Android-gebruikers gratis te downloaden is, is de grafische ondersteuning waarmee bijv. de temperatuursensor TCC of de klepstandsensor MVQ101 nog eenvoudiger is te parametreren.

Eisen aan soft- en hardware
De app vereist iOS vanaf versie 10.3 of Android vanaf versie 5.0. De smartphone moet bluetooth 4.1 ondersteunen. De weergave op tablets is al mogelijk, een volwaardige tablet-versie wordt met de komende updates ter beschikking gesteld. De bluetooth-adapter kan met alle ifm IO-Link-masters vanaf de firmware versie 2.1 worden gebruikt. Zowel Bluetooth Classic evenals Bluetooth Low Energy (BTLE) worden ondersteund. Het bereik bedraagt ca. 10 tot 30 meter, afhankelijk van de desbetreffende inbouwsituatie.

Verzending van procesdata via mail
De Bluetooth-adapter is in staat om procesdata te loggen. Voor de verdere analyse op de computer kunnen deze registraties dan als zipbestand direct vanuit  moneo blue worden verzonden.

Use case in de levensmiddelenindustrie

De klant wil kleppen in de installatie kunnen afregelen om de productstroom aan te passen. De Bluetooth-adapter biedt een eenvoudige oplossing. Die wordt verbonden met de master en samen met de gratis moneo|blue-app, die op een smartphone of tablet is te downloaden, kunnen de sensorwaarden van de klepstandsensoren worden weergegevenZo wordt een handmatige instelling van deklepposities ondersteund. Een registratiemodus maakt het mogelijk de registratie van de procesdata vast te leggen voor validatiedoeleinden en is beschikbaar in de startfase.

FAQs