You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Intelligente trillingsbewaking zonder bekabeling

  • Breed toepasbaar dankzij batterijvoeding en draadloze verbinding
  • Voor cyclische trillings- en temperatuurbewaking ook op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Draadloze techniek met intelligente mesh-topologie voor efficiënte overdracht van gegevens
  • Eenvoudige implementatie van sensor tot en met visualisatie van de gegevens

Trillingsbewaking voor eenvoudige machines
De trillingssensor VW met batterijvoeding in combinatie met de gateway ZB0929 en de LR Smartobserver maakt een cyclische bewaking van de machinetoestand volgens DIN ISO 10816 mogelijk. Samen met de geïntegreerde temperatuurmeting kunnen opkomende schades aan de machines vroeg stadium worden opgespoord en kan op de behoefte afgestemd onderhoud worden gepland. Dat voorkomt grotere schades en dure stilstand.

Snelle en eenvoudige integratie dankzij draadloze werking
Dankzij de volledig draadloze werking van de sensoren, evenals de intuïtief bedienbare software voor analyse en visualisatie van de gegevens, is ook een omvangrijkere installatiebewaking snel en zonder extra inspanning te realiseren. De sensorgegevens worden met het hoogste niveau voor data veiligheid vanaf het meetpunt tot in de IT verzonden.

De trillingssensor meet en verstuurt zowel de v-RMS-waarde als ook de temperatuur die bij het meetpunt wordt gemeten. Hierna vindt u verdere toelichtingen over de aangeboden gegevens en de manier van overdracht.

v-RMS (moeheid)
Effectieve waarde van de trillingssnelheid. Hiermee zijn conclusies te realiseren over de vermoeidheidsgraad van het betreffende onderdeel.

Temperatuur
Een temperatuurverhoging kan door overmatige wrijving of andere effecten (bijv. elektrische oorzaken) ontstaan en dient als indicator voor reeds actuele of opkomende defecten.

Comfortabele, intelligente connectiviteit
De gateway ZB0929 heeft naast een bekabelde ethernet-interface ook een groot aantal draadloze verbindingsmogelijkheden, zoals NB-IoT, LTE CAT 1, wifi, en 2G GSM. Tot 28 sensoren zijn met een druk op de knop rechtstreeks of via intelligente mesh-communicatie met de gateway en daarmee met het backend-systeem te verbinden.

Evaluatie
Via de LR Smartobserver software zijn gegevens van de sensor te visualiseren en te analyseren, verder zijn alarmen moeiteloos te configureren is een snelle inbedrijfname van de complete meetketen te garanderen. De bijhorende LR Smartobserver-licenties zijn noodzakelijk om de sensorgegevens te verwerken.

Zonder externe voeding
Dankzij de ingebouwde batterij is de sensor minimaal 4 jaar te gebruiken. Omdat de elektronica volledig ingegoten is, zijn ongewenste resonantietrillingen uitgesloten.