Willekeurige combinatiemogelijkheden in slechts een module
Via deze IO-Link-module kunnen conventionele digitale en analoge sensoren en digitale actoren op IO-Link worden aangesloten. Daarvoor beschikt de module over 8 flexibele poorten die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geconfigureerd: als digitale in- en uitgangen, als analoge ingang (4...20 mA of 0...10 V). Deze vrije combinatie van analoge en digitale poorten in slechts een module is tot nu toe uniek en bespaart kosten. Want in de besturing is daarvoor uitsluitend een IO-Link-poort nodig.
Krachtige uitgangen voor actoren
De krachtige schakeluitgangen in de PerformanceLine-varianten kunnen stroomwaarden tot 2 A schakelen (16 A per module). Daarbij biedt de galvanische scheiding van voedingsspanning en IO-Link-communicatie maximale bescherming.
Voordelen en baten voor de klant
Cyclische of acyclische poortconfiguratie
Een bijzonderheid van de multipoortmodule van ifm is de flexibele wijze van de poortconfiguratie. De gebruiker kan een cyclische of acyclische variant vastleggen door de betreffende device-ID via IO-Link vast te leggen. Daardoor wordt de functie van de aansluitingen (AI, DI, DO) hetzij cyclisch of acyclisch geconfigureerd.
Externe voeding L-codering (PerformanceLine):
Externe voeding A-codering (StandardLine):
Voeding vanuit de A-poort-master