You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Zo eenvoudig als een sensor

Zo eenvoudig als een sensor

  • Vrij definieerbare gegevensuitvoer via Ethernet/IP of ProfiNet
  • Eenvoudige instelling door met één toets in te leren of via ifm Vision Assistant
  • Verschillende codes herkennen in één beeld
  • Herkent probleemloos codes op de meest uiteenlopende achtergronden
  • Gegevensmigratie met ifm Memory Stick

In luttele seconden klaar voor gebruik

Een highlight: met maar één druk op de toets regelt de sensorautomatisch de focussering, belichtingsinstelling en codetype.
Ook toepassingen met een barcode of 2-D-code per beeld kunnen zo snel met de teach toets worden geprogrammeerd. Dat bespaart tijd en geld.
De vooringestelde configuratie van het apparaat kan worden gewijzigd met een gebruiksvriendelijke smartphone-app.

Eén-toets-teach en configuratie via smartphone-app

Met de O2I-teach-app wordt op het smartphone-display een datamatrix-code gegenereerd. Deze gewoon in het zichtveld van de Multicode Reader houden en de configuratie wordt automatisch overgenomen.
Verkrijgbaar voor iOS, Android en Windows.

Voor complexere eisen: de ifm-Vision-Assistant

Voor complexe identificatietaken kan de Multicode Reader gebruikersvriendelijk worden geconfigureerd met de bekroonde Vision Assistant. Een livebeeld en een omvangrijke visualisatie van alle instellingen bieden de gebruiker steeds een optimaal overzicht.

Gratis te downloaden

Meerdere codes, één beeld

De Autofind-Code-functie van de Vision-Assistant herkent zelfstandig meerdere verschillende codes in een beeld. De gebruiker kan deze vervolgens in de Vision Assistant eenvoudig toewijzen.

Uniek – de verloopbesturing

Deze visualiseert in de Vision Assistant alle configuraties van de beeld- en code-instellingen.
Zo hebt u snel een compleet overzicht van de gehele toepassing. Bovendien kan met de logische functie en met de interfacefunctie comfortabel de uitgang van de sensor worden geprogrammeerd.

Optimaal contrast door polarisatiefilter

Een geïntegreerde in te schakelen verlichting met polarisatiefilter zorgt bij glanzende oppervlakken, bijv. metaal, voor voldoende contrast om de codes op betrouwbare wijze te kunnen lezen.

Eén code, wisselende achtergrond

Er kunnen in een mum van tijd meerdere beelden met verschillende belichtingstijd worden opgenomen om codes met variabele oppervlaktekwaliteit of afwijkende kleur of omgevingslicht te herkennen.

Werkafstand ten opzichte van de grootte van het beeldveld en de bijbehorende varianten