You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Omvormer tussen analoge signalen en IO-Link

  • Omvormen van analoge signalen in de IO-Link of omgekeerd (afhankelijk van de variant)
  • Ondersteunt analoge waarden zoals stroom- of spanningssignalen (4...20 mA of 0...10 V)
  • Industrie-4.0-aansluiting voor gebruikelijke analoge sensoren

Extra vermogen dankzij IO-Link

  • Eenvoudig parametreren via IO-Link
  • Reducering van storingen door digitale overdracht

Converteren van analoge signalen naar IO-Link
Met de omvormers DP2200 en DP1222 kunnen analoge sensorsignalen 4...20 mA of 0...10 V in een digitale IO-Link-communicatie worden overgedragen. Voordelen: de digitale overdracht van proceswaarden is ongevoelig tegen EMC-invloeden. Bovendien kunnen met de omvormers oudere analoge sensoren in moderne industrie-4.0-applicaties worden gebruikt.

Converteren van IO-Link naar analoge signalen
De omvormers DP1213 en DP1223 vormen digitale IO-Link-meetwaarden om in twee onafhankelijke analoge uitgangssignalen, afhankelijk van de variant of 4...20 mA of 0...10V. Analoge signalen zijn bijvoorbeeld nodig als instelwaarden voor proportionele kleppen of voor frequentieomvormers voor aansturing van motoren.