You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

RFID-antennes met IO-Link voor de meest uiteenlopende toepassingen

Flexibele parametrering, diagnose en dataverwerking, tevens perfect voor identificatietaken met geringe datahoeveelheden

  • Veel varianten beschikbaar voor verschillende toepassingen
  • Dankzij IO-Link flexibele parametrering, diagnose en datahandling
  • Perfect voor identificatietaken met geringe datahoeveelheden
  • Eenvoudige visualisatie van de antenneparameters met LR DEVICE of IO-Link-master door de IODD

Toepassingsgebieden
Door de eenvoudige integratie met IO-Link zijn de nieuwe RFID-antennes geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Ze zijn met name ideaal voor het gebruik in de transporttechniek bij de identificatie van werkstukdragers, omdat hier slechts weinig gegevens moeten worden overgedragen. In bewerkingsmachines kunnen met RFID en IO-Link magazijnen en vormdelen worden opgevraagd. Dit reduceert de cyclustijden en verhoogt de productiehoeveelheid. In de automobielproductie worden carrosseriedelen of motoren via RFID met ordernummers vergeleken om bewerkingsstappen te sturen of de eindmontage te controleren.

Voordelen van RFID-oplossingen van ifm:
ifm biedt het breedste productportfolio van IO-Link-sensoren op de markt. De nieuwe RFID-antennes maken het aanbod nu rond. De RFID-antennes zijn ontworpen voor de aansluiting aan IO-Link-masters. Deze bieden tot acht M12-aansluitpunten voor de aansluiting van IO-Link-RFID-antennes. Voor de communicatie met de bovenliggende besturing bezitten de IO-Link-masters afhankelijk van de uitvoering over een EtherCAT-, Profibus-, Ethernet TCP/IP-, EtherNet/IP- of Profinet-interface. De robuuste bouwvormen van de antennes met beschermingsgraad IP 67 en IP 69K maakt toepassing in ruwe industriële omgevingen mogelijk. Alle RFID-tags conform HF-standaard ISO 15693 kunnen worden gebruikt.

Databreedte
De procesdatabreedte in de procesweergave bedraagt 32 byte. De nuttige databreedte in de procesweergave bedraagt telkens 28 byte in de in- en uitgang.

IO-Link-functies

  • Parameter-up/download voor uitwisseling van apparaten
  • Transponder UID lezen
  • Transponder usergegevens lezen en schrijven

Extra functies IO-Link:

  • Weergave van de TAG-presentiebits
  • Antenne aan/uit
  • Data hold time instelbaar