1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Identificatiesystemen
  4. Krachtige Multicode Reader met eenvoudig bediening

Krachtige Multicode Reader met eenvoudig bediening

Veilige en snelle identificatie van 1D- en 2D-codes, ook onder lastige omstandigheden – geschikt voor industriële toepassingen dankzij robuuste behuizing

  • Geschikt voor industriële toepassingen, robuuste behuizing.
  • Inleren met één toets en configuratie via de smartphone-app.
  • Met omvangrijke uitrusting: geïntegreerde USB stick, polarisatiefilter, automatische focussering
  • Geïntegreerde veldbusinterfaces.
  • Onderscheiden Vision Assistant software voor de configuratie

Krachtige herkenning
De nieuwe Multicode Reader herkent op betrouwbare wijze 1D- en 2D-codes. Ook onder lastige omstandigheden staat hij borg voor een betrouwbare identificatie, bijv. bij veranderend vreemd licht of bij glanzende oppervlakken. Daarbij kunnen ook meerdere verschillende codes in een of meerdere beelden in enkele milliseconden worden verwerkt.

Snel inregelen met een druk op de knop
Eenvoudige applicaties met een code per beeld kunnen zo snel met de teach-toets worden geprogrammeerd. Dat bespaart tijd en geld. De vooringestelde configuratie van het apparaat kan worden gewijzigd met een gebruiksvriendelijke smartphone-app.

Vision Assistant-software
Voor complexe identificatietaken kan de Multicode Reader overzichtelijk worden geconfigureerd met de bekroonde Vision Assistant. Dankzij de gebruikersondersteuning en de visualisatie houdt u steeds het overzicht!

Krachtige features

Teachtoets
Een highlight van deze sensor is de eenvoudige teach met maar één druk op de toets: Na indrukken van de teach-toets lijnt de gebruiker de Multicode Reader met behulp van een lasermarkering uit ten opzichte van de code. De sensor voert automatisch de focussering, belichting en codetype herkenning uit. Enkele seconden later is de sensor klaar voor gebruik.

Configuratie via smartphone-app
Voor de basisconfiguratie van het apparaat is een smartphone-app (iOS, Android) beschikbaar. Hierin kan de gebruiker bijvoorbeeld triggers of een IP-adres definiëren. Op basis van deze instellingen wordt op het smartphone-display een datamatrix-code gegenereerd, die eenvoudig in het gezichtsveld van de Multicode Reader wordt gehouden, die deze configuratie vervolgens automatisch overneemt.

Vision Assistant
Voor complexe identificatietaken kan de Multicode Reader uitgebreid worden geconfigureerd met de bekroonde pc software “Vision Assistant”. Zo herkent bijvoorbeeld de Autofind-Code-functie zelfstandig meerdere verschillende codes in een beeld. De gebruiker kan deze vervolgens in de Vision Assistant eenvoudig toewijzen. Met behulp van verschillende logische functies kan een volgordebesturing binnen de sensor worden geprogrammeerd. Een dure externe verwerkingseenheid is daardoor niet nodig. Een livebeeld en een omvangrijke visualisatie van alle instellingen bieden de gebruiker steeds een optimaal overzicht.

USB stick
Het apparaat beschikt over een verwisselbare USB stick. Hierop kunnen de complete configuraties van de Multicode Reader worden opgeslagen of geladen. Dat maakt zowel het vervangen van het apparaat als het instellen van meerdere apparaten op dezelfde toepassing eenvoudiger.

Polarisatiefilter
Een geïntegreerde in te schakelen verlichting met polarisatiefilter zorgt bij glanzende oppervlakken, bijv. metaal, voor voldoende contrast om de codes op betrouwbare wijze te kunnen lezen.

Hier gaat u naar de smartphone-app:

Met deze QR-code gaat u naar de Android-app

Met deze QR-code gaat u naar de iOS-app