1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Druksensoren voor homogenisatoren

Druksensoren voor homogenisatoren

Hoge drukresistentie en hoge barstdruk door de robuuste drukmeetcel in compacte bouwvorm met meetbereiken van 250, 400 en 600 bar

  • Procesaansluitingen speciaal voor homogenisator
  • Nieuwste scheidingsmembraantechnologie
  • Hoge drukresistentie en hoge barstdruk
  • Meetbereik van 250, 400 en 600 bar
  • Compacte bouwvorm voor krappe ruimtes

Hoogste functionaliteit
De druksensoren voor homogenisatoren hebben een update ondergaan en bieden nu naast de nieuwe behuizing, IO-Link, schakeluitgang, schaalbare analoge uitgang en een groter drukbereik ook een betere prestatie. Daarnaast beschikken ze over een drie-toetsenbediening, tweekleurig display en goed zichtbare schakelpunt-LED's. In homogenisatoren ontstaan vaak zeer hoge drukpieken die druksensoren kunnen beschadigen. De nieuwe sensoren zijn uitgerust met extreem robuuste scheidingsmembranen en met succes getest met een 1,2 keer zo hoge nominale druk en 60 miljoen cycli.