You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Mechatronische stromingssensoren speciaal voor oliën

Nauwkeurigste meetwaarden dankzij specifieke olieafstelling voor doorstroomhoeveelheden tot 200 l/min evenals geïntegreerde temperatuurmeting en -afstelling

  • Specifieke olieafstelling biedt de beste meetresultaten
  • Doorstroomhoeveelheden tot 200 l/min
  • Geïntegreerde temperatuurmeting en -compensatie
  • Hoge drukvastheid tot 100 bar
  • Overdracht van meetwaarden zonder verlies door omzetting, evenals eenvoudige instelling via IO-Link
  • Geen in- en uitlooptrajecten nodig

Veelzijdige applicaties
Verschillende media eisen de meest uiteenlopende eigenschappen van de sensoren. Met de nieuw ontwikkelde, speciaal voor oliën ontwikkelde mechatronische stromingssensor levert ifm de perfecte combinatie van nauwkeurigheid, snelheid en aanpassingsvermogen aan de applicatie. Dat verhoogt ook de rentabiliteit aanzienlijk.
Hoge prestaties
Door een uitgebreide instelling bij de productie en het gebruik van oliespecifieke mechanische onderdelen levert de nieuwe sensor niet alleen de meest nauwkeurige meetwaarden voor de te kiezen oliecurve. Hij overtuigt ook door zijn geïntegreerde temperatuurcompensatie. Zelfs voor buitengewone olieviscositeiten zoals bijv. in de luchtvaartindustrie kan ifm speciale apparaten individueel produceren.

Producten