1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Speciale druksensoren voor water gebaseerde media

Speciale druksensoren voor water gebaseerde media

Uitermate geschikt door toepassing van materialen die in aanraking komen met media, zoals keramiek, EPDM en roestvast staal (316L) maar ook de robuuste keramische meetcel

  • Materialen die met media in aanraking komen: keramiek, EPDM en roestvast staal (316L)
  • DNV GL-toelating voor marine toepassingen
  • Robuuste keramische meetcel
  • Draaibare procesaansluiting
  • Programmeerbaar rood-groen-display

Toepassingsgebieden
Op basis van de beproefde bouwserie PN2 volgt nu een variant voor speciale toepassingen. De druksensoren van de families PE2 zijn op basis van de gebruikte materialen die in contact komen met media (keramiek, EPDM, roestvast staal) uitermate geschikt voor water gebaseerde media. Andere toepassingen zijn ammoniakcircuits in de koelsystemen of reinigingsmiddelen bewaking en andere secundaire processen in de levensmiddelenindustrie. Voor oliën en op olie gebaseerde media is de familie PE2 vanwege de EPDM-afdichting niet geschikt.

Robuuste meetcel
Door toepassing van een keramische meetcel is het meetelement goed bestand tegen overbelasting, ook bij cavitatie, en hoog resistent tegen media.


Actueel bulletin