You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

PMD-afstandssensor voor hoog nauwkeurige meting in mm

Compacte kleuronafhankelijke lasersensor met standaard-M18-schroefdraad en IO-Link in moderne RVS-behuizing

  • Kleine compacte bouwvorm met standaard-M18-schroefdraad en PMD-lichtlooptijdsmeting
  • Hoog nauwkeurige afstandsmeting in mm
  • Visualisatie van de afstandswaarde via IO-Link en 2-kleurendisplay op het apparaat
  • Comfortabele 3-toetsenbediening of in te stellen met IO-Link

Uiterst nauwkeurige PMD-afstandssensor voor bijzondere toepassingen
Door het innovatieve On-Chip-lichtlooptijdsmeetsysteem met PMD-(Photo-Mix-Detector)-technologie heeft de sensor de eigenschappen van een uiterst exact meetsysteem. Zo is met behulp van de afstandsinformatie de aanwezigheid van delen en/of hun juiste positie te controleren, bijv. of een O-ring aanwezig is en op de juiste manier gemonteerd is of niet. De goede resistentie tegen spiegelende oppervlakken en achtergrondonderdrukking draagt bij aan de hoge functiereserve en een betrouwbare werking. Tegenover de PMD-techniek van de OGD-sensoren maken traditionele lasersensoren geen kans. De OGD Precision is verkrijgbaar met uiterst kleine lichtvlek met een bereik tot 300 mm voor de detectie van de kleinste delen.

Eenvoudige bediening
De schakelpuntinstelling is eenvoudig op de mm nauwkeurig precies te realiseren door gebruik te maken van de comfortabele 3-toetsenbediening of als alternatief met IO-Link, waarmee ook de actuele afstandswaarde is weer te geven.