- Homepage
- Productnieuws
- Positiesensoren
- Gecodeerde RFID-sensoren zorgen voor maximaal haalbare beveiliging
Gecodeerde RFID-sensoren zorgen voor maximaal haalbare beveiliging

De unieke codering van het tegendeel verhindert het manipuleren van bijv. deuren – tot 32 sensoren in serie te schakelen
- Unieke codering van het tegendeel verhindert het manipuleren aan deuren
- Tot 32 sensoren in serie te schakelen bij gelijkblijvende veiligheidsclassificatie
- Bewaking van het schakelbereik met knipperende LED-indicatie
- Voor de eenvoudige inbedrijfstelling is de sensor oneindig vaak te programmeren
- Voldoet aan de nieuwe interfacebeschrijving CB24I van de ZVEI organisatie
Preventief onderhoud
De sensoren bieden de mogelijkheid om via de LED-indicatie direct ter plaatse vroegtijdig het uitschakelgedrag van de sensoren weer te geven, als het tegendeel zich langzaam uit het schakelbereik verwijdert. Hiermee kunnen bijv. deur en tegendeel optimaal op elkaar worden afgesteld en kan een hogere machinebeschikbaarheid worden bereikt. Deze voldoen aan de eisen van de normen ISO 13849-1 en IEC 62061. Ook als 32 sensoren in serie worden geschakeld, blijft de hoogste veiligheidsclassificatie behouden.
Contactloze deurbewaking
Met de contactloos werkende RFID-sensoren kan zonder slijtage en betrouwbaar de toestand van deuren worden bewaakt.
Veilige aansluiting
Met de sensoren als deelsysteem kunnen veiligheidsclassificaties tot PL e conform ISO 13849-1 of SILCL 3 conform IEC 62061 worden gerealiseerd. De veiligheidskenmerken van de sensoren staan in een bibliotheek, conform VDMA-eenheidsblad 66413 voor berekeningstools zoals bijvoorbeeld SISTEMA, op de ifm internetpagina als download ter beschikking.
Preventief onderhoud
De sensoren bieden de mogelijkheid om met de LED-indicatie direct ter plaatse een onzekere toestand van de sensor weer te geven als het tegendeel niet meer dicht genoeg bij de sensor is.