You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Flexibele automatisering

Automatiseer robotachtige grijpers eenvoudig met een 3D-sensor

  • Positiebepaling van bewegende objecten
  • Verschillende vormen te detecteren
  • Meerdere objectposities tegelijk uit te lezen
  • Voor industriële robots en coöperatieve lichtgewicht robots
  • Geschikt voor hydraulische, pneumatische en elektrische grijpertypes

Grijpernavigatie
De 3D-sensor herkent de objectpositie, ook bij bewegende objecten en geeft deze aan de robotbesturing, die de grijper stuurt, door. Het systeem is geschikt om hoekige, ronde, maar ook onregelmatige vormen te herkennen en naast de positie van zijn zwaartepunt ook het aantal en de afmetingen aan een besturing door te geven. Typische objecten zijn kisten, kartonnen dozen, emmers, vaten, dozen, zakken, wielen, velgen of bagage. Geautomatiseerde grijpersystemen verhogen hierbij de productiviteit van vele toepassingen, omdat ze sneller en gelijkmatigere monotone bewerkingen afhandelen dan de mens. Bovendien brengen monotone bewegingen met zware objecten schade toe aan de gezondheid en leiden deze vaak tot uitval van de werkkracht. Nemen robots de lichamelijk zware activiteiten over, dan verhoogt de beschikbaarheid van de installatie aanzienlijk en de geestelijke capaciteiten van de mens kunnen voor andere taken worden ingezet.