Terugmeldsystemen voor lineaire kleppen en 90° klepaandrijvingen
Flexibele configuratie
De Smart Valve Sensor is perfect op de applicatie af te stemmen via de softwaretool (LR Device) of de inductieve teach-functie. De eindstanden van de klep is vrij te kiezen en de grootte van het schakelbereik kan worden ingesteld. Bovendien is een derde schakelpunt te kiezen dat bijv. bij driewegkleppen of voor het afschakelen van de pomp is te gebruiken om drukstoten te vermijden.
Diagnosefuncties
Dankzij de IO-Link-communicatie-interface zijn verschillende slijtagetoestanden te identificeren. Enerzijds beschikt de sensor over een afdichtingsbewaking, die veranderingen van de gesloten positie meldt, wat bijvoorbeeld wijst op een blijven vastzitten of op slijtage van de afdichting. Daarnaast kunnen de verschillende posities geteld en de benodigde tijd gemeten worden.