- Homepage
- Productnieuws
- IO-Link
- Starterkit IO-Link-master
Starterkit IO-Link-master

Met een omvangrijke starterkit meteen de voordelen van IO-Link-sensoren in de praktijk testen op het bureau
- 4-poorts IO-Link-master met PROFINET-interface
- 230V/24V-stekkernetvoeding
- LR DEVICE (USB-stick){IO-Link-parametreringssoftware
- Optische IO-Link-afstandssensor
- Ethernetkabel M12/RJ45, 0,5 m
- Sensorkabel M12/M12, 0,6 m
Starterkit IO-Link-master
Met deze starterkit kunt u meteen de voordelen van onze IO-Link-sensoren in de praktijk testen op uw bureau. Zet de binaire, optische afstandssensor, die een digitale ingangskaart voorziet van slechts een schakelpunt 1 of 0, om in een intelligente sensor en meet zelfs de afstand tot het voorwerp.
Verder kan de IO-Link-master en ook de IO-Link-sensor worden ingesteld met de intuïtieve IO-Link-parametreringssoftware.
Een gecompliceerde parametrering bij het display van de sensor komt zodoende te vervallen. De decentrale IO-Link-master dient als gateway tussen intelligente IO-Link-sensoren en de veldbus PROFINET. Zodoende kan ook een eenvoudige PROFINET-verbinding, bijv. met een Siemens-besturing, worden gerealiseerd.