Niveau- en temperatuurmeting voor water en op olie gebaseerde media via slechts één leiding dankzij IO-Link
Een sensor, twee meetwaarden
Typische toepassingsgebieden zijn hydraulische aggregaten en bewerkingsmachines. Het voordeel van deze sensor: de gecombineerde niveau- en temperatuurmeting met slechts een apparaat vermindert het aantal sensoren, inbouwlocaties, magazijnvoorraad en de installatiewerkzaamheden.
Voordeel IO-Link
IO-Link verstuurt de beide meetgrootheden (niveau, temperatuur) als digitale proceswaarden via slechts een leiding. Daardoor is ook maar een ingangspoort bij de besturing nodig. De parametrering via IO-Link is eenvoudig en tijdbesparend.
Eenvoudige inbouw
Dankzij de variabele inbouwlengte en de onderdrukking van het klempunt is de sensor flexibel monteerbaar.