You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Sensoren voor motion control
  4. Compacte toerentalsensoren met ATEX-keurmerk en IO-Link

Compacte toerentalsensoren met ATEX-keurmerk en IO-Link

Toerentalbewaking in een robuuste, compacte, metalen behuizing met geïntegreerde verwerkingselektronica, ATEX-keurmerk en IO-Link

  • Veel functies dankzij IO-Link, maar ook in SIO-modus bruikbaar
  • Robuuste, metalen behuizing M30: geen extra slagbescherming nodig
  • ATEX-keurmerk groep II, categorie 3D
  • Kan vlak verzonken worden ingebouwd
  • Stekkerapparaat met 24VDC-voedingsspanning

Compacte toerentalbewaking met IO-Link
Bij deze toerentalsensoren is de verwerkingselektronica al in de sensorbehuizing geïntegreerd. Daarmee is een betaalbare en eenvoudig te realiseren bewaking van zowel draaiende als ook lineaire bewegingen mogelijk met betrekking tot de over- en onderschrijding van instelwaarden. De instelling van de grenswaarde, d.w.z. bij welk toerental de uitgang schakelt, gebeurt via potentiometer of IO-Link.

Nieuw: Sensor met M12-stekkerverbinding en ATEX-keurmerk
Deze nieuwe sensoren worden ten opzichte van hun voorgangers gekenmerkt door een robuuste metalen behuizing voor de vlak verzonken inbouw. Bovendien is een speciale variant met ATEX-keurmerk leverbaar, waarvoor geen extra slagbeveiliging nodig is.

Toepassingsgebieden
Met name op het gebied van de transporttechniek worden de compacte toerentalsensoren op velerlei manieren toegepast, bijvoorbeeld voor de bewaking van transportbanden of bekerelevators. Hier dienen ze bijvoorbeeld voor de bewaking van de onderschrijding van de instelwaarden, blokkeren of stilstand.

Functies via IO-Link
De toerentalsensoren omvatten de complete toerentalbewaking. De schakelpunten worden via een meergangspotentiometer of IO-Link ingesteld. Via IO-Link worden extra waarden doorgegeven, bijv. actueel toerental of het schakelpunt. Parameters, zoals startoverbruggingstijd zijn via IO-Link op afstand instelbaar. Bovendien biedt de IO-Link de mogelijkheid tot het activeren van de “venstermodus”. Twee onafhankelijk van elkaar ingestelde schakelpunten verhogen hierbij de gebruiksmogelijkheden. Ook het inleren kan via IO-Link op afstand worden uitgevoerd. Voor meer installatietransparantie is een aansluiting op de ifm-SMARTOBSERVER mogelijk. Vanzelfsprekend kan de IO-Link-compatibele sensor ook in de conventionele SIO-modus worden gebruikt.

Werkingsprincipe
De geïntegreerde inductieve sensor wordt door passerende nokken of andere metalen schakelvanen afgedekt (gedempt). De verwerking bepaalt op basis van de tijdsduur tussen de dempingen de periodeduur respectievelijk de frequentie (toerentalmeetwaarde) en vergelijkt deze met het ingestelde schakelpunt (instelwaarde). De uitgang is doorgeschakeld tijdens de startoverbrugging en wanneer het toerental groter is dan de ingestelde schakelwaarde. Een led signaleert het onderschrijden van het ingestelde toerental en het uitschakelen van de uitgang.