1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Capacitieve niveausensor voor industriële toepassingen

Capacitieve niveausensor voor industriële toepassingen

Capacitieve niveausensor zonder vlotter in de bewerkingsmachine voorkomt verkleven van bewegende onderdelen

  • Geen verkleven van bewegende onderdelen, zoals bijv. vlotters
  • Niveaumeting voor water en op olie gebaseerde media
  • Geïntegreerde overloopbeveiliging activeerbaar
  • 4 x schakeluitgang, 2 x schakeluitgang of 1 x analoge en 1 x schakeluitgang
  • 3 lengten beschikbaar (264 mm, 472 mm en 728 mm)

Capacitieve niveausensor
De capacitieve niveausensor LK bepaalt de inhoud van het medium. Voor dit meetprincipe zijn geen bewegende onderdelen nodig, zodat het ongevoelig is voor schuim en vervuiling in het medium.

De sensor voor industriële toepassingen
De LK is geschikt voor water en op olie gebaseerde media en is zodoende geschikt voor gebruik in hydraulische en koelsmeermiddeltanks. Dankzij de geïntegreerde overloopbeveiliging blijven fabriekshallen droog en de bewaakte reservoirs gevuld. Naast conventionele inbedrijfstelling via toetsen en display, kan de LK-familie sneller en eenvoudiger via IO-Link (bijv. USB-interface) worden geparametreerd. Onafhankelijk van de uitgangsfunctie van de sensor stuurt IO-Link continu het niveau door.