You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Multifunctioneel verwerkingssysteem voor analoge meetwaarden

Goed afleesbaar en een intuïtieve bediening via touchdisplay

  • Goed afleesbare weergave
  • Intuïtieve bediening via touchdisplay en normale tekst
  • Kleuromschakeling van de weergave naar rood, geel of groen bij over- of onderschrijding van de instelwaarde
  • 16-bits resolutie
  • Aanvullende functies, zoals tarra, filter, gemiddelde-waardevorming, signaalverbindingen

Analoog display 4.0
Het nieuwe multifunctionele display is meer dan alleen maar een display: het verwerkt analoge signalen decentraal voor en stuurt deze informatie op verzoek door naar een bovenliggende besturing. Door deze intelligentie is het display goed te gebruiken binnen de context van Industrie 4.0.

Veelzijdig display voor analoge waarden
Het intelligente display toont uiteenlopende procesparameters van sensoren met analoge uitgang of transmitters met standaardsignaaluitgang. Met behulp van vrij instelbare schalingsfactoren kunnen de ingangssignalen omgerekend worden en als fysische waarden (bijv. druk, temperatuur, doorstroomhoeveelheid) worden weergegeven. Zo kan bij gebruik van een druktransmitter bijvoorbeeld het vulvolume van een reservoir worden weergegeven. Bovendien kunnen de ingangssignalen met elkaar verrekend worden, bijv. voor de drukverschilmeting.

Comfortabele bediening
Het instellen gebeurt via een modern, resistief touchdisplay rechtstreeks op het display. Het display wisselt automatisch van weergavemodus naar de parametreringsmodus. Alle parameters worden in normale tekst getoond, zodat een intuïtieve bediening mogelijk is. Een wachtwoordsysteem beschermt tegen ongewenste manipulatie.

Grenswaarden bewaken
De gebruiker kan tot vier grenswaarden invoeren. Bij over- of onderschrijding van de instelwaarde schakelen tot vier transistoruitgangen. De toestand van de uitgangen wordt getoond en de kleur van de weergave kan als rood, geel of groen worden weergegeven, afhankelijk van de proceswaarde.