Met grote schakelafstanden tot 55 mm en gemakkelijk te monteren
Lastige applicaties eenvoudig opgelost
In speciale toepassingen bereiken de ifm-magneetsensoren met de nieuwe targets grote schakelafstanden, waar andere technologieën hun grenzen bereiken. Bij uitdagende applicaties kan de combinatie van magneetsensor en targets zijn sterke punten optimaal ontplooien.
Krappe ruimte
Nieuwe magneten in kleine bouwvorm maken ondanks de krappe ruimte in de machine de montage gemakkelijker dankzij verzonken boringen of een schroefdraad. Met de nieuwe targets kan het bereik van M12-sensoren worden verdubbeld en tegelijkertijd wordt door meer vrije ruimte tussen sensor en magneet de montage flexibeler en de procesveiligheid hoger.