- Homepage
- Productnieuws
- Industriële communicatie
- AS-I Safety at work-module
AS-I Safety at work-module
Twee veilige digitale ingangen, evenals twee standaarduitgangen naar een adres
- 2 veilige digitale ingangen en 2 standaarduitgangen
- Aansluiting van twee veilige, inductieve sensoren met OSSD-uitgangen of veiligheidslichtschermen op slechts een AS-i-adres
- Gecertificeerd volgens EN 62061 / SIL2 en EN ISO 13849-1 / PL d
- Nauwkeurige en flexibele snelmontage
- Voeding van de module vanuit de AS-interface
Veilige ClassicLine-module
Met de veilige ingangsmodule kunnen veiligheidsgerichte componenten zonder geïntegreerde AS-i interface op het AS-i Safety at Work-systeem worden aangesloten.
Voor componenten zonder AS-i-interface
Zo kunnen enerzijds twee inductieve sensoren met 2-kanaalsconstructie op elektronische OSSD-uitgangen (bijv. GG712S) worden aangesloten of veiligheidslichtschermen tot prestatieniveau d volgens EN 13849-1 met een 4-aderige standaardverbindingskabel worden aangesloten op slechts een AS-i-adres. Twee geïntegreerde uitgangen maken de aansluiting van twee actoren mogelijk, bijv. signaallampen of relais. De voeding van de veilige sensoren en de uitgangen vindt volledig vanuit AS-i plaats.
Voordelen en gebruiksnut voor de klant
Veilige sensoren met een stroomverbruik van minder dan 200 mA kunnen zonder hulpenergie worden gebruikt bij de AC509S. De aansluiting gebeurt enkel via de gele AS-i-vlakkabel.
AS-i-snelaansluiting
De snelaansluitingstechniek biedt de hoogste montageveiligheid en flexibiliteit. De AS-i-vlakkabel kan vanuit drie verschillende richtingen worden aangesloten.
Diagnose ter plaatse
Leds tonen de status van de in- en uitgangen evenals de communicatie.
Veiligheid
De veilige AS-i-module AC509S registreert veiligheidsrelevante schakeltoestanden van twee elektronische contacten met elke twee zelftestende halfgeleider-schakeluitgangen (OSSD). De module voldoet aan de eisen tot SIL2 volgens EN 62061 en PL d volgens EN13849-1. De geïntegreerde communicatiebewaking schakelt de signaaluitgangen uit in het geval van een storing.
Inbedrijfstelling
De adressering van de module kan spanningsloos voor de montage of in gemonteerde en bedrade toestand via de adresseerbus plaatsvinden. Hiervoor zijn uitsluitend het adresseerapparaat AC1154 alsmede de adresseerkabel E70213 nodig.