• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. Clamp-on-ultrasone sensor detecteert wanddiktes

Clamp-on-ultrasone sensor detecteert wanddiktes

Flow meten zonder het proces te onderbreken

De clamp-on-stromingssensor van het type SUC maakt een snelle en eenvoudige meting van het mediumdebiet mogelijk in starre leidingen van staal, roestvrij staal of kunststoffen zoals PVC.

Aangezien de leiding zelf niet hoeft te worden aangepast of doorgesneden voor de montage van de ultrasone sensor, kan de installatie plaatsvinden zonder het proces te onderbreken. De SUC detecteert automatisch de wanddikte van de leiding, waardoor omslachtige handmatige invoer wordt vermeden en mogelijke foutbronnen worden beperkt. Dat zorgt vanaf het begin voor betrouwbare en reproduceerbare meetresultaten.

Snelle en eenvoudige installatie

De montage is heel eenvoudig: Plaats de sensor, klik het tegenstuk vast, draai vast, klaar. Dankzij de gestandaardiseerde M12-aansluiting verloopt de integratie in het datanetwerk snel en foutloos.

Ook bij de inbedrijfstelling biedt de SUC-ondersteuning aan de gebruiker: Een slimme installatiewizard leidt u stap voor stap door de enkele vereiste instellingen. Zo is de sensor in een mum van tijd klaar voor gebruik.

Ideaal voor retrofit- en onderhoudswerkzaamheden

Dankzij de grote flexibiliteit en de eenvoudige, snelle montage is de SUC de perfecte keuze voor retrofit-toepassingen. Ook tijdelijke applicaties, bijvoorbeeld in de dienstverlening of voor steekproefmetingen, kunnen snel en eenvoudig worden gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor applicaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan de hoogste zuiverheid van de media en hygiëne.