• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. IIoT oplossingen
  3. De tool voor IO-Link-apparaten

De tool voor IO-Link-apparaten

De slimme software voor doordacht IO-Link-management

Ihr IO-Link Management-Tool in der Stand-Alone-Version

  • Efficiënt: Alle IO-Link-sensoren centraal parametreren
  • Intelligent: IO-Link-apparaten worden automatisch herkend
  • Overzichtelijk: Eenvoudig beheer van parametersettings
  • Direct: Zonder omweg toegang tot IO-Link-sensoren via PLC

moneo configure SA maakt gelijktijdig parametreren van meerdere IO-Link-sensoren op een eenvoudige manier mogelijk. Bovendien kunt u de ifm IO-Link-master in het totale netwerk centraal parametreren. Met het geïntegreerde, fabrikantonafhankelijke IODD-management in combinatie met de IODD-databank kunt u sensoren van andere fabrikanten in het IO-Link-netwerk integreren en eveneens parametreren.

Zo verhoogt u de procesbetrouwbaarheid van uw productie en bespaart u bovendien ook tijd.

Voor de installatie en foutanalyse kunt u tot twee procesgegevens per IO-Link-sensor overzichtelijk laten weergeven in de cockpit. Eveneens onafhankelijk van de fabrikant. 

Waarom moneo configure SA?

Parametersettingbeheer Tool voor alle IO-Link-devices Overzicht van alle IO-Link-apparaten in het netwerk Dynamische cockpit
Eenvoudige installatie of vervanging van IO-Link-apparaten met één tool Fabrikantonafhankelijke apparaatinstallatie, on/offline, met geïntegreerd IODD-management Scannen van een complex IO-Link-netwerk met masters en apparaten Parallelle weergave van de proceswaarden en de parameters

Parametrering point-to-point of via netwerk

Parametrering van een IO-Link-netwerk via directe verbinding
 De software draait op een pc/notebook. De pc is direct via de ethernetinterface met de ifm-masters verbonden.

Parametrering van een IO-Link-netwerk binnen een IIoT-netwerk
De software draait op een of meerdere pc's/notebooks binnen een IIoT-netwerk. De pc's zijn een onderdeel van dit netwerk en kunnen via router of WLAN met de ifm-masters worden verbonden (via IoT-interface/veldbusinterface).

Eerste installatie van een IO-Link-sensor

Een nieuwe sensor moet vóór de inbouw worden geparametreerd.

Voordelen

  • Testen van de instellingen en functies van de sensor zonder een PLC
  • Opslagmogelijkheid van de parametersettings binnen de software
  • Gebruiksvriendelijke parametrering gebeurt via de USB-master

Diagnose van een sensor tijdens het gebruik

Een sensor aan een ifm IO-Link-master moet op correcte werking worden getest.

Voordelen

  • Scannen van het volledige netwerk en weergave van de aangesloten IO-Link-devices en masters
  • Zoekmogelijkheid voor sensoren aan de hand van de "Application Specific Tag" en/of de blinking-functie
  • Overzichtelijke weergave van de proceswaarden per sensor met gelijktijdige weergave van de actuele parameters in de cockpit

Proceskwaliteit waarborgen en verhogen

Uniforme parametrering voor IO-Link-apparaten
Fabrikantonafhankelijke parametreringssoftware
Verhoogde procesbetrouwbaarheid
Eenvoudige installatie en vervanging van IO-Link-apparaten met slechts één tool
Kwaliteit waarborgen
Parametersettingsbeheer
Verhoging van de efficiëntie
Geïntegreerde, fabrikantonafhankelijke IODD-management

Attentie:
Sommige van de genoemde functies van moneo configure SA zullen pas bij de komende versie-updates ter beschikking staan.

Systeemvereisten
• Bijv. Quadcore CPU met 1,6 GHz of Dualcore met 2,6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB geheugen harde schijf (SSD of HDD)
• Grafisch min. Full HD 1920 x 1080
• 1 x USB 3.0 min.
• 1 x Ethernetpoort min. (100 MBit min.)
• Windows 10
• Browser: Google Chrome of Mozilla Firefox