OCF lichtgeleidersensor
Eenvoudig te installeren en te gebruiken
Overal waar de inbouwsituaties krap of smal zijn of de kleinste of meest transparante voorwerpen moeten worden gedetecteerd, is het gebruik van lichtgeleidertechnologie de beste keuze. Met de OCF lichtgeleidersensor kan deze technologie nog gemakkelijker en betrouwbaarder worden toegepast.
Al tijdens de installatie biedt de OCF veel gemak
Dankzij twee verende grendelnokken kan de OCF met één hand op een DIN-rail worden gemonteerd. Het fiberlock-systeem vereenvoudigt de plaatsing van de lichtgeleiders.
Met de automatische selectie van de optimale bedrijfsmodus en de intelligente onderhoudsfuncties werkt de OCF vervolgens onder alle omstandigheden betrouwbaar en draagt zo bij tot hoge prestaties en beschikbaarheid van het systeem.
Productvoordelen
Wat zijn de voordelen van de nieuwe lichtgeleidersensor?
Zes bedrijfsmodi en automatische selectie via Smart Mode.
Twee schakeluitgangen voor snelle processen en diagnosefuncties via IO-Link.
OLED-display, logische bediening met drie toetsen en een begeleidend menu in 10 talen.
Montage zonder gereedschap en eenvoudig insteken van de fiberoptiek.
Typische applicaties
Herkenning van de kleinste onderdelen
Schroeven in een spiraaltransporteur
- Taak:controleer of alle schroeven zich in de juiste positie bevinden.
- Uitdaging:de schroeven zijn erg klein.
Essentieel voordeel:
- Dankzij de gefocuste optiek en de zeer kleine diameter van het lichtspot kan elke afzonderlijke schroef worden gedetecteerd en kan de juiste positionering worden gecontroleerd. Door middel van IO-Link kunnen de schroeven ook geteld worden.
Detecteren van zeer snelle objecten
Bottellijn
- Taak:controleren van de flessentoevoer en de aanwezigheid van een dop.
- Uitdaging:de flessen bewegen met een zeer hoge snelheid.
Essentieel voordeel:
- Met dual-channel kunnen niet alleen de snel bewegende flessen worden gedetecteerd, maar kunnen tegelijkertijd ook diagnosefuncties via IO-Link worden gebruikt.
Detectie van moeilijk herkenbare objecten
Niveaucontrole
- Taak:detecteren of een minimum vulniveau is bereikt in transparante containers (bv. fles, glas of buis).
- Uitdaging:de container en de vloeistof zijn transparant.
Essentieel voordeel:
- De zes verschillende bedrijfsmodi en de automatische moduskeuze voorkomen foutieve schakelingen op moeilijk te detecteren oppervlakken (bijv. donker, transparant of glanzend).
Gebruik in veeleisende omgevingen
Positiebewaking
- Taak:controle van de optimale positionering van een onderdeel.
- Uitdagingen:
de installatieomstandigheden zijn erg krap.
Vaak worden olie of chemicaliën gebruikt.
Belangrijkste voordelen:
- Dankzij de bestendigheid tegen allerlei agressieve media is een betrouwbare detectie mogelijk, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Bovendien maakt de Clean-me-functie monitoring van de vervuilingsgraad via IO-Link mogelijk voor gebruik bij predictive maintenance.
Lichtgeleider voor aansluiting op de fibersensor
De perfecte keuze voor iedere toepassing
Verschillende fiberkopvormen en de hoogste overdrachtskwaliteit met minimale buigradius en weerstand
tegen meervoudig buigen maken de lichtgeleiders tot de perfecte keuze in elk toepassingsscenario. De lichtgeleiders zijn ook bestand tegen de belastingen in kabelrupsen, bij chemicaliën
of hoge temperaturen.
- Extreem kleine buigradius en extreem veel buigcycli
Zeer flexibel met een minimale buigradius van 1 mm en bestand tegen beweging tot 1 miljoen buigcycli. - Hoge bestendigheid tegen temperatuur en chemische stoffen
Bestand tegen temperaturen tot 290 °C en in veeleisende omgevingen dankzij een roestvaststalen en/of metaal-siliconenmantel. - Talloze uitvoeringen van detectiekoppen
Divers, niet alleen in materiaal, grootte, werkingsprincipe en bouwvorm, maar ook in tastbereik en openingshoek van de lichtbundel.