• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Innovatie die voortkomt uit gedrevenheid en passie

Meer dan
1400 patenten

En elk jaar komen er meer dan 100 bij. Omdat we altijd vooruit blijven denken. Voor ons en onze klanten.

Meer dan
1.500 vernieuwers

Onze medewerkers in onderzoek en ontwikkeling vormen de kern van onze vooruitgang.

12 %
voor innovators

Innovatieprocessen kosten geld. Vandaag de dag meer dan ooit. Hier investeren we consequent.

Bekroond in
Innovatie & Design

Innovaties moeten geschikt zijn voor het dagelijks gebruik. Onderscheidingen zoals de Hermes Award of de Red Dot getuigen van het succes.

Het succesverhaal van ifm is gebaseerd op voortdurende innovatie en begint in het oprichtingsjaar 1969 met de uitvinding van de inductieve naderingsschakelaar. Hiermee is ook de basis gelegd voor de uitgebreide automatisering van de industrie. Industriëleuctieve sensoren worden tegenwoordig in alle industriële sectoren op grote schaal gebruikt en zijn niet meer weg te denken.

Baanbrekende wereldpremières

In de loop der jaren zijn er nog veel meer innovatieve producten bijgekomen. Of het nu gaat om inductieve veiligheidssensoren in volledig metalen behuizing, trillingssensoren en hygiënische flowsensoren met IO-Link, een gebruiksvriendelijk no-code IIoT-platform, of opto-elektronische sensoren en 3D-camera’s met krachtige PMD-technologie: De innovaties van ifm zetten steeds weer nieuwe standaarden.

Meewerken aan de toekomst van automatisering

Ook bij de ontwikkeling van innovatieve en baanbrekende automatiseringsstandaarden loopt ifm altijd voorop. Of het nu gaat om AS-i, IO-Link of de nieuwe draadloze technologie mioty: ifm speelt een actieve rol in het vormgeven van de toekomst van industriële automatisering en digitalisering .


Niet als doel op zich, maar voor de toegevoegde waarde

Bij ifm zetten we onze kennis en ons enthousiasme doelgericht in voor de ontwikkeling van innovatieve producten. De nadruk ligt daarbij echter niet op de innovatie op zich, maar op de winst, de vooruitgang en de toegevoegde waarde die onze klanten met deze nieuwe producten, technologieën en oplossingen kunnen realiseren.

ifm-visionairs

Innovatiekracht zit al sinds jaar en dag in ons DNA. Maar wat kenmerkt innovatie? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor innovatief denken en handelen? We hebben een aantal van onze visionairs en vernieuwers geïnterviewd.

ifm – partner van de industrie

Als specialist in de automatisering en digitalisering kennen wij de hoge eisen van producenten, installatiebouwers en consumenten. Daarom hanteren wij voor onze producten en oplossingen altijd de hoogste normen voor kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

Deze onderwerpen kunnen u ook interesseren

De technologieën van ifm dragen ertoe bij dat complexe uitdagingen op het gebied van automatisering worden overwonnen. Ontdek hoe innovatie en kwaliteit elkaar aanvullen – en uw toepassingen naar een hoger niveau tillen.