1. Homepage
  2. ifm product highlights gepresenteerd op Hannover Messe 2019

ifm product highlights gepresenteerd op Hannover Messe 2019

Wederom bleek de Hannover Messe ’s werelds belangrijkste industriële beurs en daarmee de drijvende kracht achter investeringen in technologie en automatisering te zijn. Van over de hele wereld kwamen er beslissers en investeerders, engineers en technici, onderzoekers en studenten om de laatste knowhow uit te wisselen voor het productieproces van de toekomst.

ifm presenteerde zich met een fris standontwerp. Vakspecialisten en experts stonden klaar om de bezoekers alles te vertellen over het laatste nieuws, innovatieve topproducten, de digitale gegevensoverdracht via IO-Link en de daaruit voortvloeiende efficiëntie. De slimme ifm systeemoplossingen, die toegang bieden tot de wereld van digitale industrie, waren zeker een van de belangrijkste onderwerpen.

Bekijk het zelf! Ontdek nu alle nieuwe producten van ifm gepresenteerd op de Hannover Messe in de Innovatiecatalogus 2019.

Innovaties in één oogopslag

Ontdek onze slimme producten voor uw productieproces van de toekomst.

Systeemoplossingen voor het waarborgen van de procesgeschiktheid

Transparantie, efficiëntie en connectiviteit zijn de trefwoorden als het om de optimalisatie, kostenreductie en bewaking van productieprocessen gaat. Voorwaarde hiervoor is de communicatie van de sensor tot aan de productielijn, fabriekshal en standplaats. Zo ontstaat een wereldwijde netwerkverbinding en communicatie.

Digitale voorsprong met IO-Link

Nu krijgt de gebruiker met IO-Link-sensoren van ifm de beschikking over volledig nieuwe opties. Bijkomende sensorgegevens worden gegenereerd die kunnen worden gebruikt om maximale efficiëntie en kostenbesparing te bereiken. Van de machine tot in de Enterprise Resource Planning wordt een procestransparantie mogelijk die uw bestaande automation zo goed mogelijk optimaliseert. Daarnaast biedt IO-Link nog aanzienlijk meer.