moneo – start hier en nu met uw software
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop! En zo gaat het verder:
Wanneer u moneo voor de eerste keer op een doelsysteem wilt gebruiken, moet u eerst moneo installeren en vervolgens uw aangeschafte licenties activeren. Daarvoor hebt u per e-mail een of meerdere LAC's (licentieactiveringscodes) ontvangen.
Als u hebt gekozen voor ifm hardware met vooraf geïnstalleerde moneo-software (bijv. moneo starterkit, moneo appliance, o.i.d.), dan is het niet nodig eerst een download en eerste installatie uit te voeren.
Activeer moneo, zo werkt het:
Zodra u moneo heeft geïnstalleerd, kunt u in de software de aangeschafte licenties activeren. U kiest tussen online- en offline-activering. Dit laatste is de juiste keuze voor doelsystemen zonder actieve internetverbinding, maar vooral voor moneo-starterkit. De licentieactivatie voor het moneo-apparaat kan ook offline worden uitgevoerd als er geen internetverbinding is.
De offline-activering voert u uit via uw gebruikersaccount in myifm onder "Mijn software". Daarvoor heeft u de vingerafdruk van het doelsysteem nodig en moet de software zijn geïnstalleerd.
Aanwijzingen:
De activering van de licentie moet plaatsvinden op het doelsysteem en de licenties worden gekoppeld aan dit systeem!