DNV-gecertificeerde sensoren voor de scheepvaart
ifm biedt beproefde en betrouwbare automatiseringstechniek voor alle soorten schepen. De sensoren en systemen zijn eenvoudig te installeren, uiterst robuust en beschikken over de vereiste DNV-certificeringen, een doorslaggevend kwaliteitskenmerk. Hiermee worden obstakels weggenomen als het gaat om de goedkeuring van het schip en de systemen. DNV (Det Norske Veritas) is een wereldwijd erkende certificeringsinstantie die de hoogste veiligheids- en prestatienormen garandeert.
Dankzij het compacte ontwerp en de hoge robuustheid van de sensoren zijn ze ideaal voor veeleisende toepassingen, bijv. in de hydraulica. Bovendien biedt ifm 5 jaar garantie op alle producten.
DNV-goedgekeurde producten
Druktransmitters, druksensoren en hangende drukopnemers worden voor de meest uiteenlopende toepassingen gebruikt, onder andere in hydraulische systemen, motoren, uitlaatgasreinigingsinstallaties, water- en afvalwaterinstallaties en voor de continue niveaumeting in tanks.
Temperatuurtransmitters en temperatuursensoren meten de temperatuur van oppervlakken, vloeistoffen en gassen.
Betrouwbare grenswaardedetectie/continue niveaumeting van water en oliën in opslagtanks en bescherming tegen drooglopen van pompen.
Stromingssensoren meten tegelijkertijd de temperatuur en de flow van water, lucht en oliën. Magnetisch-inductieve flowtransmitters meten het debiet, het verbruik en de temperatuur van geleidende, op water gebaseerde vloeistoffen. Perslucht- en industriële gasmeters meten nauwkeurig het debiet, het verbruik, de druk en de temperatuur.
IO-Link masters en -modules sturen de machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens door naar de besturing. Bovendien helpen ze de bekabelinsinspanning tot een minimum te beperken.
Inductieve geleidbaarheidssensoren meten de geleidbaarheid en hebben een compact ontwerp. Bestand tegen zout en andere agressieve media.
Besturingen met hoge beschermingseisen zijn geschikt voor directe inbouw in voertuigen en mobiele machines, ook zonder extra beschermende behuizing.
Bij de robuuste MMI gaat het om programmeerbare kleurendisplays met hoge resolutie en krasbestendige glasplaat voor de besturing, parametrering en bediening van mobiele werkmachines en installaties.