ifm event op 22 november
Komt u ook naar de PROFIdag op 22 november?
Evenement

ifm nodigt u van harte uit voor de PROFIdag op dinsdag 22 november 2022 in de Basiliek in Veenendaal. Laat u op dit netwerkevent verrassen door nieuwe ontwikkelingen binnen de industriële communicatie in de procesindustrie. Daarnaast is er een uitgebreid seminarprogramma met lezingen en workshops over o.a. PROFINET, IO-Link, Ethernet-APL, TSN, etc.
Komt u ook? Vraag dan uw gratis entreeticket aan!
Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten.