ifm event op 30 november
ifm aanwezig op het Engineering Event SAFETY
Bent u op zoek naar praktische antwoorden op al uw vragen over machineveiligheid? Dan moet u zeker langskomen op het Engineering Event SAFETY op woensdag 30 november 2022 in het 1931 Congrescentrum te ‘s Hertogenbosch. Het thema van deze twaalfde editie van dit evenement is “De waarde van safety’’.
Laat u inspireren tijdens de plenaire sessies, doe kennis op bij de verschillende learnshops en stel al uw vragen aan de Safety Doctors! Vanuit ifm zal Ronald van Kempen Sekèt aanwezig zijn als Safety Doctor. Hij zal u helpen om praktische oplossingen te vinden voor al uw safety-gerelateerde vraagstukken rondom mobiele machinebouw.
Of neem deel aan onze learnshop: Software – wat komt erbij kijken als je zelf een veiligheidsblok maakt? Met de komst van de verordening machineproducten wordt er een duidelijk signaal gebracht waar software aan moet voldoen in een veiligheidsapplicatie. In deze learnshop leggen we u uit hoe u stapsgewijs tot een gecertificeerd veiligheidsfunctie blok komt met daarbij de juiste rapportage en documentatie.
Zien we u daar? Vergeet u dan niet in te schrijven via de volgende link:
Spreker
(TÜV Rheinland certified PL/SIL, CE-specialist, ATEX-professional) is Safety Manager bij ifm electronic. Hij ondersteunt eindgebruikers, machinebouwers, verzekeraars en juridische dienstverlening met praktische adviezen & rapportages op het gebied van ARBO, functionele machineveiligheid en CE-markering. Hij is lid van de normcommissie CEN/TC148.