Bij Pentair in Winterswijk worden al meer dan 118 jaar pompen geproduceerd. De onderneming is uitgegroeid van een familiebedrijf tot een wereldwijd toonaangevende leverancier van wateroplossingen. De pompen en pompsystemen worden volledig in eigen beheer ontworpen, geproduceerd en getest. Vanwege de sterke focus van het bedrijf op de behoeften van de klant en marktontwikkelingen, heeft Pentair al met succes tal van innovaties op de markt gebracht.
Onder het merk Pentair Fairbanks Nijhuis produceert de wereldwijd actieve onderneming slimme en duurzame pompoplossingen voor de openbare en industriële watervoorziening. "De pompen worden bijvoorbeeld gebruikt in de drinkwatervoorziening, de waterbehandeling, de brandbestrijding, in de regionale warmwaterdistributie en in de on- en offshore-industrie," aldus Jeroen Munnik, hoofd van het Pentair Service Center in Zevenbergen.
Samen met de servicecentra in Beverwijk en Tynaarlo – krijgt de klant alle ondersteuning die ze nodig hebben bij de omgang met pompen: van inspectie, preventief en corrigerend onderhoud, aanschaf en vervanging van pompen tot en met de ondersteuning bij een acute onderhoudsbehoefte. In noodgevallen staan de experts 24 uur per dag gereed.
De afgelopen drie jaar vertrouwt Pentair niet meer alleen op handmatige service door on-site professionals voor klantenondersteuning. "Met onze Pentair CMD19 oplossing voor conditiebewaking bieden wij onze klanten ook moderne opties van een efficiënt, behoefte-gebaseerd onderhoud aan, dat gebaseerd is op de verwerking van het trillingsgedrag van de installatie. Dat kan een pomp zijn maar ook een waaier of een ventilator," aldus Jeroen Munnik.
Pentair CMD19 is ontwikkeld in samenwerking met ifm, leverancier van automatiseringsoplossingen. "Aan het begin van onze ontwikkeling hebben we rondgekeken op de markt en ifm geïdentificeerd als de leverancier die ons volledig overtuigde, zowel qua portfolio als technische ondersteuning en begeleiding."
Het complete pakket voor conditiebewaking omvat sensoren, diagnose-elektronica en software voor de trillingsbewaking evenals extra temperatuursensoren. "Dat wij in de afgelopen drie jaar onze expertise in de trillingsanalyse aanzienlijk hebben kunnen vergroten, is enerzijds te danken aan de ondersteuning van ifm, maar anderzijds ook aan de gedetailleerde weergave van de waarden in de software van ifm. Eenmaal geparametreerd biedt het stoplichtsysteem een transparant beeld van de actuele gezondheidstoestand van de bewaakte installatie. Beter gaat niet, daar is Jeroen Munnik van overtuigd.
Jeroen Munnik is overtuigd van de overzichtelijke weergave van de trillingswaarden in de software van ifm: "Beter gaat niet", aldus Munnik.
Ook de klanten van Pentair zijn overtuigd van de geautomatiseerde conditiebewaking met behulp van sensoren. "Ik herinner me een voorval bij een klant die de modemvariant van onze oplossing, de CMD19-M, had geïnstalleerd. Via de modem ontvangen wij rechtstreeks de actuele data van de klantinstallatie. Op een dag ontvingen wij een alarm en ontdekten vreemde voorwerpen in de waaier van de pomp. Wij informeerden het hoofd van de onderhoudsdienst, die zeer verrast was, omdat hij zelf geen verandering had waargenomen. “Na het onderhoud en de bevestigde resultaten was hij meer dan blij dat we het bedrijf hadden behoed voor een duurdere reparatie met mogelijke vervanging van pomponderdelen."
De klant in kwestie bespaarde ongeveer 40.000 euro, omdat schade aan de mechanische afdichtingen werd voorkomen dankzij conditiebewaking. Dankzij de expertise op het gebied van trillingsanalyse kan het team van Jeroen Munnik ook prognoses maken van storingspatronen die op korte termijn kunnen optreden waarop nodige onderhoudsmaatregelen zijn te plannen. "Als wij vreemde voorwerpen in de waaier vinden, kunnen wij beoordelen of de storing vanzelf oplost of dat de pomp moet worden stilgezet en een onderhoudsbeurt moet krijgen."
Dankzij al die voordelen ziet Munnik de toekomst van pompbewaking in conditiebewaking. "De oplossing levert winst op voor alle partijen, of ze nu ter plaatse door de klant wordt gebruikt of dat wij op afstand als dienstverlener optreden. De klant en ons serviceteam kunnen tijdig handelen, voordat er grotere schade aan de pomp ontstaat. Tegelijkertijd kan het onderhoudspersoneel worden ingezet waar dat echt nodig is. De vroegtijdige alarmering en de op de toestand afgestemde vervanging van slijtonderdelen zorgen uiteindelijk voor een verlaging van de bedrijfskosten. Bovendien kunnen we ook de mate van slijtage bepalen aan de hand van het trillingsgedrag en beoordelen of een onderdeel op het geplande tijdstip vervangen moet worden of dat het nog functioneel is. Waar het op neer komt, is dat conditiebewaking een investering in de toekomst is die zich zeer snel terugbetaalt."
Vol met ifm-technologie: de CMD19 oplossing voor conditiebewaking ontwikkeld door Pentair.
Met behulp van het ifm-portfolio op het gebied van conditiebewaking heeft Pentair voor zijn klanten een oplossing ontwikkeld die het onderhoud voor beide partijen zo efficiënt mogelijk maakt. Dankzij de verworven expertise op het gebied van trillingsanalyse kan het Nederlandse team van Pentair zijn klanten helpen hun totale bedrijfskosten te verlagen met nauwkeurige beoordeling van storingen en aanbevelingen voor actie.