1. Homepage
  2. Industriesectoren
  3. Applicatieberichten

Automatisering in de praktijk

Miljoenen ifm-sensoren zijn dagelijks over de hele wereld in de meest uiteenlopende installaties en machines in gebruik. Onze communicatie- en besturingssystemen vormen de basis voor een probleemloos productieproces. Ontdek hoe en in welke industriebranches onze klanten ifm-systemen gebruiken en hoe vroegere uitdagingen nu echte succesverhalen zijn geworden.

Doe inspiratie op, zodat u ook met onze oplossingen eenvoudig en betrouwbaar uw wensen op het gebied van een geautomatiseerde installatie kunt realiseren.

Veel leesplezier!

Applicatiebericht: 3D-Smart-sensor O3M

Het vijfde zintuig voor mobiele machines

Kom meer te weten over de mogelijke gebruiksmogelijkheden van de 3D-Smart-sensor en de branches waarin de sensor effectief en kostenbesparend kan worden toegepast.

Applicatiebericht: Gregoire

Druivenoogstmachine

Automatische druivenoogst met ifm

Applicatiebericht: IVECO

Condition-based onderhoud

Diagnostiek in de carrosserie

Applicatiebericht: Starrag Technology

Digitale winst te behalen met IO-Link

Meer informatie van de sensor

Applicatiebericht: demofabriek Aken

Thermische stromingssensor met IO-link voor bewerkingsmachines

In de productie in de demofabriek in Aken worden verschillende platen met verschillende diktes verwerkt.

Applicatiebericht: Ramaplast

Energiemanagement, -efficiency, -besparing en –bewaking

Energiebeheer bij de firma Ramaplast

Applicatiebericht: SFH

SFH optimaliseert haar fabriek met IO-Link-oplossingen van ifm

ifm & SFH: Een succesvolle samenwerking voor de digitalisering van machines

Meer succesverhalen van onze klanten

Bij “Application Reports 2019” gaat het erom hoe applicaties met ifm eenvoudig en slim kunnen worden opgelost. Lees bijvoorbeeld hoe onze 3D-camera als Driver Assistance System botsingen kan voorkomen en daardoor meer veiligheid biedt op de openbare weg. Of lees hoe een onderneming uit Zwitserland met ifm-sensoren de energiekosten in koelsystemen op efficiënte wijze kon verlagen.

Wat is uw succes met ifm?

Heeft u een interessante applicatie met hard- of software van ifm gerealiseerd? Hoe helpen onze sensoren bij het optimaliseren van uw processen? Vertel het ons! Wij laten uw oplossing graag in de volgende editie van “Application Reports” zien. Zo kunt u uw know-how aan een breed publiek presenteren! Vanzelfsprekend is dat voor u geheel kosteloos.