Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Voedingsspanning [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 4 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|
Gewicht [g] | 272,155 |
---|---|
Materialen | behuizing: PBT-GF20; Afdichting: NBR |
Aantal poorten centraalverdeler | 2 |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 2 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|