Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Meetbereik [l/min] | 0...40 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 |
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | Koelwaterbewaking |
Mediumtemperatuur [°C] | 5...80 |
Drukbestendigheid [bar] | 16 |
Voedingsspanning [V] | 20...28 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 60 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 10 |
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250; (per uitgang) |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10; (te verschalen) |
Min. weerstand last [Ω] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meetbereik [l/min] | 0...40 |
---|---|
Weergavegebied [l/min] | 0...48 |
Schakelpunt SP [l/min] | 0,4...48 |
Terugschakelpunt rP [l/min] | 0...47,6 |
Analoog startpunt ASP [l/min] | 0...32 |
Analoog eindpunt AEP [l/min] | 16...48 |
In stappen van [l/min] | 0,1 |
Temperatuurgradiënt [K/min] | 200 |
---|---|
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) | < ± 3 |
Reactietijd [s] | 1 |
---|---|
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] | 0...50 |
Instelmogelijkheden | hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; schakellogica; stroom-/ spanningsuitgang; inschakelvertraging; wijzigen van de displaywaarden; display uit te schakelen; Display eenheid |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | 10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
Materialen | messing; ABS; PA (polyamide) |
---|---|
Materiaal dat in contact komt met het medium | rood messing (2.1096.01); 1.4435 (roestvast staal / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrasoon 2010); Centellen 200 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 |
Weergave |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display eenheid | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|