Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|---|
Procesaansluiting | M16 x 1,5 |
Media | Vloeibare media |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Drukbestendigheid [bar] | 30 |
Voedingsspanning [V] | 20...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 45 |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 20 |
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
Elektrische uitvoering | PNP |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 400 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Instelbereik [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Grootste gevoeligheid [cm/s] | 3...60 |
Temperatuurgradiënt [K/min] | 15 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Afregelen schakelpunt | potentiometer |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | M16 x 1,5 |
---|---|
Schroefdraadtype | M16 x 1,5 |
Materialen | PBT-GF20 |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Procesaansluiting | M16 x 1,5 |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|