Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Procesaansluiting | M18 x 1,5 binnendraad |
Media | Vloeibare media |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
Drukbestendigheid [bar] | 30 |
Mediumtemperatuur [°C] | -25...80 |
---|
Voedingsspanning [V] | 20...36 DC; (naar SELV/PELV ; refererend aan UL: “limited voltage” met overspanningsbeveiliging volgens UL508) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 90; (zonder last) |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | 15; (optisch gesignaleerd) |
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Totaal aantal uitgangen | 1 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. belasting [Ω] | 500 |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Instelbereik [cm/s] | 3...60 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Reactietijd [s] | 1...10 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Afmetingen [mm] | M18 x 1,5 |
---|---|
Schroefdraadtype | M18 x 1,5 |
Materialen | PBT-GF20 |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Procesaansluiting | M18 x 1,5 binnendraad |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|